製品の公開
Kabebari Slimline Cladding – Single Round 0.87 x 0.71" | 22 x 18mm
Kabebari Slimline Cladding – Single Round 0.87 x 0.71" | 22 x 18mm
    Covet

    Kabebari Slimline Cladding – Single Round 0.87 x 0.71" | 22 x 18mm

    Google翻訳”,
    壁張りスリムライン

    スリムラインデザインは、寸法が小さく、構造物からの突出が少なく、奥行き感を演出する影のライン効果を生み出す隆起したベースプレートが特徴です。

    重量制限が考慮される設置場所(ガレージへの設置など)、敷地面積が限られている場所、または軽量で美しい外観が求められる場所に最適です。

    スリムなバテンカバーは3面が覆われています。ベースプレートはミル仕上げのアルミニウムのみとなります。

    薄型で小ぶりな桟木による美観が求められる場合や、非常に軽量な桟木が不可欠な用途に最適です。

    仕様
    • Available Sizes: 22 x 18mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    技術仕様
    • Unique refkabebari-slimline-cladding-single-round-0-87x0-71-22x18
    • コレクションセットExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • コレクションRound Profiles Batten Cladding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)18
    • 幅(mm)22
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    北米 オセアニア