製品の公開
Kabebari Standard Cladding – Square 1.18 x 1.18" | 30  x  30mm
Covet

Kabebari Standard Cladding – Square 1.18 x 1.18" | 30 x 30mm

Google翻訳”,
壁張りスタンダード

壁張りスタンダードのベースプレートは、桟の形状の3面から見えます。側面から見たベースプレートの見える奥行きは、選択した桟の寸法によって異なります。

ガラス面を覆う用途、特に主面が桟の前面と背面から見える場合、またはベースプレートが上向きで部分的に露出している場合(パーゴラスタイルの用途など)に最適です。

標準的な壁張り板は、四面すべてが完全に壁で覆われています。

仕様
  • Available Sizes: 30 x 30mm

    Length: Up to 6 meter / 20 foot

    Material: Aluminium

    Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

技術仕様
  • Unique refkabebari-standard-cladding-square-1-18x1-18-30x30
  • コレクションセットExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
  • コレクションSquare Profile Batten Cladding
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)30
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

対応地域

北米 オセアニア