製品の公開
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
    Covet

    Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm

    Google翻訳”,
    壁張りスタンダード

    壁張りスタンダードのベースプレートは、桟の形状の3面から見えます。側面から見たベースプレートの見える奥行きは、選択した桟の寸法によって異なります。

    ガラス面を覆う用途、特に主面が桟の前面と背面から見える場合、またはベースプレートが上向きで部分的に露出している場合(パーゴラスタイルの用途など)に最適です。

    標準的な壁張り板は、四面すべてが完全に壁で覆われています。

    仕様
    • Available Sizes: 40 x 40mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    技術仕様
    • Unique refkabebari-surface-cladding-achi-1-57x1-57-40x40
    • コレクションセットExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • コレクションSquare Profile Batten Cladding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    北米 オセアニア