電気サブユニット 32A キャビネット付き、230V
建設現場やイベント、展示会などの屋内外で使用する物流センター、折りたたみスタンド(3mm)付き。ドアとヒンジははめ込み式で、頑丈に作られています。配送センターはロック可能で、壁に取り付けるためのアイが標準装備されています。すべてのコンポーネントに前面からアクセスできます。独自の新しい筐体設計により、ユニットを上部アセンブリで筐体から持ち上げることができるため、配送センターの保守とサービスが容易になります。シャーシのアース ケーブルを取り外す必要はありません。このデザインは特許によって保護されています。新しい機能の 1 つは、固定電源用に設計された特定のモデルには、ブレーカー付きの固定出力もあるということです。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ノルウェー |