製品の公開
500 kW (SG500) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

500 kW (SG500) Industrial Gaseous Standby Generator

5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
Google翻訳”,

実行時間が長いため、天然ガスは多くの用途で好ましい燃料の選択肢になりつつあります。当社の天然ガス発電機は社内で製造されており、研究所で厳しいテストが行われているため、現場で必要な電力を供給できることがわかります。

Generac500kWガス発電機の機能と利点


発電機エンクロージャ

Generacは独自のエンクロージャーを製造しており、各ユニットが最高レベルの耐久性、ノイズ低減、耐候性、および合理化された設計を組み合わせていることを保証します。



GENERAC火花点火エンジン

Generacは、高度なエンジニアリングの専門知識を利用して、火花点火エンジンをブロックアップから構築します。



産業用オルタネーター

Generac産業用オルタネーターは、機械で巻かれ、機械で挿入され、機械でニスが塗られており、究極の一貫性を実現しています。



POWERMANAGER®コントローラー

Generacは、安全性と利便性を最優先事項として、発電機制御を設計しています。



発電機の並列化

GeneracのModularPowerSystems(MPS)は、最大99.999%の信頼性を誇り、同じ負荷容量の単一の発電機よりも費用効果が高く、柔軟性があります。

技術仕様
  • Unique refgenerac-sg500
  • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
  • コレクションGaseous Generator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Gas generators
  • UNSPSC26111604
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators
  • UniFormatIIコードD5090
  • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems

対応地域

北米
アメリカ合衆国
メキシコ