製品の公開
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC

    Google翻訳”,

    ラック付き建設用ホイスト<2500kg

    仕様
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 100 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    技術仕様
    • Unique refALIMAKSCANDO6502432FC
    • コレクションセットBuidling Hoists
    • コレクションBuidling Hoists
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-03
    • エディション1
    リンク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    ヨーロッパ