製品の公開
Gabions Wandverkleidung
MUROXS

Gabions Wandverkleidung

Google翻訳”,

厚さ 10 ~ 15 cm の通気性のあるファサード クラッディング ガビオン。溶融亜鉛メッキ S-235 シート メタル フレームワーク上に吊り下げられています。同じ壁内で材料、テクスチャ、密度を組み合わせることができます。

仕様
    • Pre-assembled gabion with dimensions 99.5 x 14.5 x 49 cm
    • Filled on the ground and hung on a tested profiling system that attaches directly to the reinforced concrete wall
    • The entire wall cladding system has a construction depth of only 16.5 cm
    • No foundation required, as the load is applied directly to the exterior wall
    • Made from steel wire panels with Zn-Al galvanization (350 g/m²)
    • Can be filled with various natural stones or other materials due to its independent cell structure
    • Frost-resistant stones meeting the Los Angeles test EN-1097-2 and with sufficient compressive strength
    • Stones must be larger than the smallest gap between the mesh wires to prevent spillage

技術仕様
  • Unique refgabions-wandverkleidung
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG013000
  • ETIM 名Building materials
  • Uniclass2015コードSs_25_13_30
  • Uniclass2015詳細Gabion wall systems
  • OmniClassNumber23-11 17 15
  • OmniClassタイトルGabions