製品の公開
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN

Google翻訳”,

ラック付き建設用ホイスト <2500kg 2 キャビン

仕様
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
技術仕様
  • Unique refALIMAKSCANDO6502432FCTWIN
  • コレクションセットBuidling Hoists
  • コレクションBuidling Hoists
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-28
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ