製品の公開
Transformers: NORATEL - 3LT10
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT10

Google翻訳”,

変圧器 <20 KVA

屋内外で使用できるエンクロージャー三相変圧器。

仕様
    • Depth x Width x Height (mm) - 400 x 427 x 515
    • Transformer Voltage from/to 230V to 400V / 400V to 230V
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
技術仕様
  • Unique refNORATEL3LT10
  • コレクションセットTemporary Power
  • コレクションTransformers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-17
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ