製品の公開
CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat
CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

    CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    CHV-TSTAT-FCU-PIR-10サーモスタットは、ファンコイルユニット(FCU)HVACシステムの正確な0-10ボルト制御を可能にします。ホテル、アパート、またはその他の集合住宅で、さまざまな暖房、冷房、およびファン速度制御を実現します。汎用性とエネルギー効率を念頭に置いて構築されたこのサーモスタットには、パッシブ赤外線(PIR)センサーが組み込まれているという追加の利点があり、空調に費やされたエネルギーが空いている部屋で無駄になることはありません。スタンドアロンユニットとして使用する場合でも、完全なCrestron®制御システムの一部として使用する場合でも、CHV-TSTAT-FCU-PIR-10は、スタイリッシュなウォールマウントデザインで優れた機能を提供し、あらゆる装飾を補完します。

    バックライト付きLCDディスプレイと大きくて読みやすいプッシュボタンにより、このサーモスタットはナビゲートして使用しやすくなっています。画面には、現在の室温、設定値、モード、ファン設定などの有用な情報が表示されます。温度を上げ下げしたり、ユニットを加熱モードまたは冷却モードにしたり、ファン速度を調整したり、温度スケールを切り替えたりするためのプッシュボタンにより、このサーモスタットの洗練された外観と直感的なコントロールが完成します。気候制御機能には、個別の暖房と冷房の設定値が含まれ、オプションで暖房モードと冷房モードを自動的に切り替えます。調整可能な予測装置は、設定温度のオーバーシュートを防ぎ、循環を増やすために必要な場合は、連続ファン操作を選択できます。

    複数のCrestronサーモスタットは、Cresnet®有線通信[1]を介してネットワーク化できます。これは、Crestron照明調光器、キーパッド、シェード、サーモスタット、およびその他のデバイスの通信バックボーンとして機能する単純な4線式ネットワークバスです。サーモスタットネットワークをDIN-AP3を含む任意の3-Series®制御システムと統合して、システム内の任意のサーモスタットからグローバルな温度と湿度の調整を可能にします。 2つのカスタムリモート機能ページから、照明、電動ブラインド、芝生のスプリンクラーなどの自動化機能にアクセスします。メンテナンスリマインダーやその他のアラートなどのカスタマイズされたテキストメッセージは、制御システムを介してすべてのサーモスタットのLCDディスプレイに送信できます。

    特徴
    機能の概要

    可変加熱、冷却、およびファン速度制御用の0-10ボルトFCUサーモスタット
    従来の発熱体用の追加の発熱体
    エネルギー効率のために部屋の空室を検出する内蔵PIRセンサー
    Cresnet®コミュニケーション
    バックライト付きLCDディスプレイ
    加熱、冷却、ファン速度、温度スケール、および温度調整用の大きくて使いやすいフロントパネルボタン
    壁取り付け設置

    ノート:
    1.ユニットは完全に機能するスタンドアロンのサーモスタットです。 Cresnet通信は、ネットワーキングまたは制御システム統合用です。

    仕様
    • Measurement Range: 0° to 110° F (-18° to 43° C)

      Temperature Tolerance
      Over Full Range: ±1° F (±0.5° C)
      At Room Temperatures: ±1° F (+0.1/-0.4° C)

      Setpoint Range
      Heat Setpoint: 38° to 89° F (3° to 32° C)
      Cool Setpoint: 59° to 99° F (15° to 37° C)

      Relay Rating
      1 Amp at 40 Volts DC or 24 Volts AC (nominal)

      Power Requirements
      Cresnet®: 24 Volts DC
      HVAC Unit: 24 Volts AC
      Power Consumption: Approximately 1.5 Watts

      Communications[1]
      Cresnet

      Fan Coil Unit Control
      Fan Control: Variable speed control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Cooling: Variable valve control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Heating (Modulating Valve): Variable valve control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Heating (Relay): Contact closure to HVAC

      Buttons
      HOT/COLD: Toggles between Heat and Cool modes
      FAN: Controls fan speed;
      Cycles through Auto, High, Medium, Low, and Off settings
      UP: Raises the room’s setpoint by 1° F or 0.5° C, depending on the active temperature scale
      DOWN: Lowers the room’s setpoint by 1° F or 0.5° C, depending on the active temperature scale
      °F/°C: Toggles between Fahrenheit and Celsius temperature scales

      Motion Sensor
      On-board passive infrared sensor;
      Enables thermostat to toggle between two previously defined setpoints;
      When motion is detected, the Occupied setpoint is used;
      When the room is vacant, the Unoccupied setpoint is used

      Display
      Type: Transflective LCD, backlit
      Size: 2.75 in (70 mm)
      Resolution: 128 x 64
      Viewing Angle: ±50° horizontal (at 0° vertical), ±50° vertical (at 0° horizontal)
       
      Displays current room temperature, current setpoint, current Heat or Cool mode, thermostat’s call for heating or cooling, and current fan setting
      Connections
      HVAC
      (3) 6-position terminal blocks with connections that include the following:

      Power Connections (Required):
      24 (C): 24V AC common terminal supplies remote 24V AC power to thermostat;
      24 (R): 24V AC reference terminal – Can be connected to R by P4 jumper setting, or tied directly to power source

      HVAC Control Connections (System Dependent):
      FAN 0-10V
      FAN COMMON
      HEAT 0-10V
      HEAT COMMON
      COOL 0-10V
      COOL COMMON
      HEAT RELAY A
      HEAT RELAY B
       
      Network
      (1) 4-position terminal block;
      Cresnet slave port, connects to Cresnet control network

      Enclosure
      Plastic, surface-mountable to the front of a horizontally-oriented 1-gang electrical box

      Dimensions
      Height: 3.75 in (96 mm)
      Width: 5.00 in (127 mm)
      Depth: 1.18 in (30 mm)
      Weight:  5.80 oz (165 g)
       
      Notes:
      1. Unit is a fully functional standalone thermostat. Cresnet communications are for networking or control system integration.

    技術仕様
    • Unique refcrestron-CHV-TSTAT-FCU-PIR-10
    • コレクションセットLighting & Environment
    • コレクションClimate Control
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.75
    • 幅(inch)5
    • 奥行き(inch)1.18
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    • 正味重量(lbs)0.3625
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類電気素子
    • MasterFormat 2014 コード40 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルTemperature Measurement
    • OmniClassNumber23-27 11 11 15 11
    • OmniClassタイトルDigital Temperature Controllers