製品の公開
DM-NVX-360C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder Card

DM-NVX-360C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder Card

Google翻訳”,

Crestron®DMNVX®テクノロジーは、知覚可能な遅延や品質の低下なしに、標準のギガビットイーサネットを介して超高精細4K60 4:4:4ビデオを転送します。 DMNVXシステムは標準のネットワークスイッチとCAT5eUTP配線を使用して、企業やキャンパス全体の4Kコンテンツ配信アプリケーションにとって経済的に有利で無限にスケーラブルな高性能仮想マトリックスルーティングソリューションを提供します。プロフェッショナルなオンボードスケーリング、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート、およびHDCP 2.3コンプライアンスにより、今日のさまざまなメディアソースすべてに対して究極の画質と互換性が保証されます。1、2

DM-NVX-360Cは、DMF-CI-8カードシャーシの1つのカードスロットを占有するAV-over-IPエンコーダ/デコーダカードです。このカードは、高密度ラックマウント設置で送信機または受信機として機能するように設計されています。 DM-NVX-360Cは、あらゆるサイズのネットワークAVインストールを処理でき、安全なWebベースの制御と管理、スケーリングHDMI®出力、ビデオウォール処理、アナログオーディオ入力または出力、ネイティブAES67送信および受信機能、USB 2.0とKVMの統合、および銅線とファイバーのイーサネット接続のサポート2、3

リアルタイム4K60ビデオ配信
要求の厳しい会議室や教室のアプリケーション向けに設計されたDMNVXテクノロジーは、マルチメディア、ビデオ会議、ライブカメラ画像のプレゼンテーションにリアルタイムのフルモーション4K60ビデオパフォーマンスを保証します。ゲームプレイやマウスの使用などのインタラクティブな機能は、流動的で自然です。

DM NVXシステムは、安定性と信頼性も提供します。ライン同期出力により、デジタルサイネージやビデオウォールなどのアプリケーションの複数のディスプレイ間でコンテンツを完全に同期できます。可変マルチキャストTTL(Time To Live)を使用すると、複数のネットワークルーターをトラバースして最適な柔軟性を実現できます。

ピクセルパーフェクトプロセッシングテクノロジー
DM NVXシステムには、すべてのアプリケーションで完璧なビデオ転送を提供するPixelPerfectProcessingテクノロジーが組み込まれています。動作モードに応じて、DM-NVX-360Cは、ビデオ信号をエンコードまたはデコードして、1フレーム未満の知覚できないエンドツーエンドの遅延を実現できます。ソースの画質は、4K60 4:4:4までの任意の解像度で1ギガビットネットワーク全体で維持されます。

エンタープライズグレードのセキュリティ
DM NVXシステムは、802.1X認証、ActiveDirectory®クレデンシャル管理、AES-128コンテンツ暗号化、PKI認証、TLS、SSH、HTTPSなどの高度なセキュリティ機能とプロトコルを使用して、実現するように設計された真のエンタープライズグレードのネットワークAVソリューションを提供します。要求の厳しいITポリシー。

エンコーダーまたはデコーダーの機能
DM-NVX-360Cは、ネットワークAVエンコーダーまたはデコーダーとして動作するように構成できます。

エンコーダーとして、DM-NVX-360Cを使用すると、スイッチャー、コンピューター、CrestronAirMedia®ゲートウェイ、またはその他のメディアソースの出力のHDMI信号を、ネットワークを介して1つまたは複数のデコーダーに送信できます。
デコーダーとして、DM-NVX-360CはDM NVXエンコーダーから信号を受信し、HDMI出力を介してスイッチャーまたはディスプレイデバイスの入力に送ります。デコーダーは、ローカルに接続されたHDMIソースと一緒にネットワーク上の複数のエンコーダーをすばやく簡単に切り替えることができます。1
DM-NVX-360Cは、1枚のカードでエンコーダーとデコーダーの動作モードを必要とするアプリケーションに、用途が広く費用効果の高いソリューションを提供します。動作モードは、制御システムまたはWebブラウザを介して、またはDMF-CI-8フロントパネルを介して、1分未満で動的に再構成できます。

HDMI®入力
DM-NVX-360Cには1つのHDMI入力が含まれており、ソースデバイスをDMNVX統合システムに接続するための便利な方法を提供します。

4K60 4:4:4スケーラーを備えたHDMI出力
DM-NVX-360Cがデコーダーとして構成されている場合、HDMI出力はデコードされた信号をローカルディスプレイデバイス、スイッチャー、またはその他の機器のHDMI入力に供給します。内蔵のスケーラーは最適な画像を保証し、エンコードされたソースの解像度をディスプレイデバイスのネイティブ解像度に一致するように拡大または縮小します。 DM-NVX-360Cがエンコーダーとして構成されている場合、HDMI出力を使用して、ローカルディスプレイ、信頼性モニター、またはオーディオシステムに給電できます。1、4

仕様
  • Key Features

    • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
    • HDR10, HDR10+, and Dolby Vision® video support
    • Real-time video performance over the network
    • Pixel Perfect Processing technology
    • Enterprise-grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES-128
    • HDCP 2.3 compliant
    • Configurable as an encoder or decoder
    • One HDMI® input
    • One HDMI output with 4K60 4:4:4 scaler
    • Video wall processing
    • Dynamic text overlay capability
    • Adaptive bit rate
    • Analog audio embedding or de-embedding
    • 7.1 surround sound audio
    • AES67 audio embedding or de-embedding
    • Breakaway audio
    • USB 2.0 and KVM signal extension and routing
    • Copper and fiber Ethernet connectivity
    • CEC device control
    • Easy setup via built-in web pages
    • Interoperable with a Crestron 3-Series® or later control system
    • Streamlined management using DM NVX Director™ virtual switching appliances
    • Crestron XiO Cloud® service support
    • Designed for installation into a DMF-CI-8 chassis
技術仕様
  • Unique refcrestron-DM-NVX-360-C
  • コレクションセットVideo
  • コレクションDigitalMedia Streaming Solutions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
  • IFC分類電気素子
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_60_75_08
  • Uniclass2015詳細Audio and visual source products
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment