製品の公開
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50

    DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50

    Google翻訳”,

    Crestron®のDMPS3-4K-50は、ハドルルーム、会議室、教室に最適な超高精細プレゼンテーションスイッチャーおよび制御ソリューションを提供します。制御システム、マルチフォーマットスイッチャー、4Kビデオスケーラー、オーディオDSPをすべて1つのコンパクトなデバイスに統合し、会議用テーブルの下や機器ラックに簡単に取り付けることができます。組み込みのCrestronConnectIt™機能により、小規模から中規模の会議スペースに簡単かつ手頃な価格で導入できる完全なコラボレーションソリューションが提供されます。 DMPS3-4K-50は、プログラミングを必要とせずに、さまざまなメディアプレゼンテーションアプリケーション用に簡単に構成できます。

    自動切り替えHDMI®、VGA、およびアナログオーディオ入力は、複数のコンピューターやその他のメディアソースを管理するために必要な基本的な接続を提供します。選択した入力ソースは、1つのHDMI出力と1つのステレオアナログオーディオ出力にルーティングされます。内蔵の4Kスケーリングにより、可能な限り最高の画質と、幅広いソースやディスプレイとの互換性が保証されます。

    4K Ultra HD
    DMPS3-4K-50は、4KおよびUltra HDビデオ信号を処理します。これは、1080pおよびWUXGAを超えるネイティブ解像度の最新世代のコンピューターおよびモニターを確実にサポートするために不可欠です。

    CrestronConnectIt™
    Crestron Connectこれは、会議テーブルの周りの複数の参加者に卓上BYOD接続とワンタッチ制御を提供する、費用効果が高く、使いやすいプレゼンテーションソリューションです。最大4つのCrestronConnectItケーブルキャディ(TT-100シリーズ[1])をDMPS3-4K-50に追加するだけです。その自動切り替え入力は、各ケーブルキャディで個別のHDMI、VGA、およびアナログオーディオ接続をサポートします。 DMPS3-4K-50の4つのUSBポートは、各ケーブルキャディに電力と通信を提供します。
    完全に機能するCrestronConnectItシステムは、ケーブルキャディと入力ケーブルを接続するだけで、箱から出してすぐに使用できます。追加の設定とAV調整は、シンプルなWebブラウザのセットアップ画面から利用できます。 Crestron Connect Itデバイスに加えて、DMPS3-4K-50は、追加のプログラミングなしでAirMedia®PresentationGatewayに対応することもできます。[2]

    プログラミングは必要ありません!
    DMPS3-4K-50のインストールは、簡単、迅速、そして手頃な価格です。組み込みの.AVFramework™テクノロジーは、構成が簡素化され、制御オプションやその他のアドオンを選択できる、完全に機能するプレゼンテーションシステムを提供します。 .AV Frameworkでサポートされている機能の詳細については、www.crestron.com/avframeworkにアクセスしてください。[3]

    マルチフォーマットオートスイッチャー
    DMPS3-4K-50は、HDMI、VGA、アンバランスステレオオーディオを含む4つの入力グループ間の高性能自動切り替えを提供します。 HDMI入力はDVIおよびデュアルモードDisplayPortソースと互換性があり、VGA入力はRGB、コンポジット、Sビデオ、およびコンポーネントビデオソースを処理できます。デジタルオーディオはHDMI入力でサポートされており、各アナログオーディオ入力は対応するVGAまたはHDMIビデオ入力と組み合わせて使用できます。入力の自動検出により、入力を構成する必要がなくなります。ソースを接続するだけで、DMPS3-4K-50が適切なオーディオとビデオの組み合わせを選択します。[4,5,6]

    4Kスケーラー
    高性能の4Kビデオスケーラーを搭載したDMPS3-4K-50は、すべてのビデオソースからの最適な画像を保証します。これにより、あらゆるタイプのビデオおよびコンピューターソースを確実に表示し、4Kまでのあらゆるディスプレイで最高の状態を保つことができます。標準解像度のNTSC480iから超高解像度のDCI4Kまで、あらゆる入力解像度を受け入れ、DCI 4K(4096 x 2160)までのあらゆる画面のネイティブ解像度に完全に一致するようにスケーリングします。インターレースされたソースは、モーション適応型インターレース解除を使用してプログレッシブスキャンに変換されます。インテリジェントなフレームレート変換により、24pおよびPAL形式のソースのサポートが可能になります。また、3Dから2Dへの変換により、3Dコンテンツを2Dのみのディスプレイで表示できます。[7]

    柔軟なオーディオ出力
    切り替えられたオーディオ信号は、HDMI出力と個別のバランスの取れたアナログオーディオ出力にルーティングされ、出力ごとに個別のレベル調整が提供されます。すべての入力と出力はステレオオーディオをサポートし、アナログ出力をモノラル用に構成するオプションがあります。 Dolby®TrueHD、DolbyAtmos®、DTS-HD®、および7.1リニアPCMオーディオ信号は、HDMI入力および出力を介してルーティングすることもできます。[8]

    プロフェッショナルオーディオDSP
    アナログオーディオ出力にはプロ仕様のデジタル信号処理が含まれており、最適なパフォーマンスと音質に信号を調整できます。アナログ出力は、外部パワーアンプに接続し、天井または壁に取り付けるスピーカーのセットを駆動するために使用するのが理想的です。音量、低音、高音、ミュートのコントロールに加えて、DSPは10バンドのグラフィックイコライゼーション、完全に調整可能な制限、および最大80ミリ秒の遅延を提供します。すべての設定は、DMPS3-4K-50のWebブラウザユーザーインターフェイスを使用して調整できるため、簡単にセットアップできます。出力音量レベルは、フロントパネルの音量つまみを使用して調整することもできます。

    EDIDフォーマット管理
    DMPS3-4K-50は、ディスプレイデバイスと入力ソース間を通過するEDID(拡張ディスプレイ識別データ)情報の包括的な管理を提供し、各ソースが最適な解像度と形式で表示されるようにします。ほとんどのアプリケーションでは、デフォルト設定を変更する必要はありません。カスタム構成が必要なアプリケーションの場合、DMPS3-4K-50を使用すると、各デバイスのフォーマットと解像度の機能を簡単に評価でき、最も望ましい予測可能な動作に合わせて信号を適切に構成できます。

    主な機能

    • 超高精細、マルチフォーマットのプレゼンテーションスイッチャー、スケーラー、オーディオDSP、および制御システム
    • すぐに使えるCrestronConnectIt™コラボレーションシステム機能
    • 最大4つのTT-100シリーズCrestronConnectItケーブルキャディをサポートします[1]
    • 組み込みの.AVFramework™は、プログラミングなしで完全に機能するシステムを提供します[3]
    • 統合された3シリーズ制御システム®により、完全にプログラム可能な部屋の制御が可能になります
    • 4つの自動切り替えHDMI®、VGA、およびステレオアナログオーディオ入力が含まれています[6]
    • デュアルモードDisplayPort、DVI、およびアナログビデオソースもサポートします[4,5]
    • 入力自動検出は、各入力を自動的に構成します
    • QuickSwitchHD™テクノロジーは、HDCPキーを管理して、高速で信頼性の高いスイッチングを実現します
    • EDIDを介して自動AV信号フォーマット管理を実行します
    • 各オーディオ入力に調整可能な入力レベル補正を提供します
    • 単一のHDMI出力を提供します
    • 内蔵の高性能4Kスケーラーを備えています
    • 入力信号をアップスケールして、4KおよびUltraHDディスプレイを含むあらゆる画面のネイティブ解像度に一致させます。
    • 4K、UHD、および超高解像度のコンピューター信号をダウンスケールして、1080pやその他の低解像度のディスプレイに適合させます
    • 標準のNTSC480iまたはPAL576iからUHDおよび4Kまでのあらゆる入力解像度を処理します
    • インテリジェントなフレームレート変換、コンテンツ適応型ノイズリダクション、およびモーション適応型インターレース解除を提供します
    • 3Dから2Dへの信号変換を提供し、3Dビデオ(スケーリングなし)を3Dディスプレイに渡します[7]
    • グラフィックEQ、制限、および遅延を備えたバランスの取れたステレオオーディオ出力を提供します
    • アナログからHDMIへのオーディオの埋め込みと埋め込み解除を可能にします[6]
    • Dolby®TrueHD、DolbyAtmos®、DTS-HD®、および非圧縮7.1リニアPCMオーディオを処理します[8]
    • オンボードIR、RS-232、およびCresnet®制御ポートが含まれています
    • Crestron®タッチスクリーン、キーパッド、およびワイヤレスリモコンをサポートします
    • SmartGraphics®コンピューターとWebベースの制御でXPanelをサポート
    • iPhone®、iPad®、およびAndroid™制御アプリをサポートします
    • 内蔵のRC-5互換IRレシーバーを介してユニバーサルリモコンをサポート
    • CrestronFusion®とネイティブに通信します
    • SNMPを介したITフレンドリーなネットワーク統合を可能にします
    • 切り替えと音量調整のためのフロントパネルコントロールが含まれています
    • カスタマイズ可能なフロントパネルのラベルストリップが含まれています
    • Webブラウザを介して完全なAVセットアップと調整を可能にします
    • 世界的な互換性のための内部ユニバーサル電源を備えています
    • テーブルの下または単一の19インチラックスペースにマウント

    1.別売りの商品です。
    2. AirMediaプレゼンテーションゲートウェイ、モデルAM-101(別売り)には、DMPS3-4K-50に1つのHDMI入力が必要です。
    3.このスペックシートに記載されている一部の機能は、.AVフレームワークを使用してサポートされていない場合があります。 .AV Frameworkでサポートされている機能とオプションの完全なリストについては、www.crestron.com/avframeworkにアクセスしてください。
    4. HDMI接続には、DVIまたはデュアルモードDisplayPort信号に対応するための適切なアダプタまたはインターフェイスケーブルが必要です。 CBL-HD-DVIインターフェースケーブルは別売りです。
    5. VGA入力は、適切なアダプタ(含まれていません)を使用して、コンポーネント、コンポジット、およびSビデオ信号を受け入れることができます。ただし、入力同期検出は、コンポジットまたはSビデオ信号タイプには提供されません。
    6.アナログオーディオ入力をHDMIビデオ入力と組み合わせて使用する場合、ソースのビデオ解像度は1920x1200以下である必要があります。ソースのビデオ解像度が1920x1200より高い場合、アナログオーディオ入力はオーディオを渡しません。
    7.ディスプレイデバイスが3Dビデオをサポートしている場合は、自動的に3Dビデオを渡します(スケーリングせずにパススルーモードに戻ります)。ディスプレイデバイスが3Dをサポートしていない場合、自動3Dから2Dへの変換(スケーリングあり)を提供します。
    8.デジタル入力および出力を介したマルチチャンネルオーディオ信号のルーティングでは、入力を「ミキサーバイパス」モードに設定する必要があります。その入力を選択すると、デジタル出力のすべてのオーディオコントロールが無効になります。ミキサーバイパスモードでは、その入力の入力補正コントロールも無効になります。
    9.ライセンスが必要です。 DMPS3-4K-50は、BACnet専用の場合、最大500のBACnetオブジェクトをサポートします。実際の機能は、プログラム全体のサイズと複雑さに依存します。

    仕様
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program; out-of-the-box "Crestron Connect It" functionality

      Control System Memory
      SDRAM - 1 GB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [9], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 web server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB host ports for Crestron Connect It devices and firmware update via USB flash drive; USB device port for computer console (setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud; built-in RC-5 compatible IR receiver
      HDMI - HDCP, EDID, CEC

      Video

      Switcher - 8x1 (organized as multi-format 4x1), auto-switching, auto-detecting multi-format digital/analog source inputs, QuickSwitch HD technology
      Scaler - 4K video scaler, motion-adaptive deinterlacer, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [7], content-adaptive noise reduction, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]); RGB/VGA (RGBHV, RGBS, RGsB); component (YPbPr); S-Video (Y/C); composite (NTSC, PAL) [5]
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI compatible [4])
      Analog-To-Digital Conversion - 10-bit 165 MHz per each of 3 channels

      Audio – General
      Switcher/Mixer - 8x1 (organized as multi-format 4x1) stereo source switcher, auto-detecting digital/analog source inputs, stereo DSP for analog output, 4x1 multichannel source switcher, digital audio mixer bypass mode for multichannel pass-through to digital output
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Frequency Response - 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB
      S/N Ratio - >108 dB, 1 kHz, A-weighted (digital source); >103 dB, 1 kHz, A-weighted (analog source) 
      THD+N - <0.002%, 20 Hz to 20 kHz (digital source); <0.005%, 20 Hz to 20 kHz (analog source) 
      Stereo Separation - >108 dB (digital source); >103 dB (analog source) 

      Audio – Source Inputs
      Typical of 8 source input channels (Audio Inputs 1 – 4, HDMI Inputs 1 – 4)
      Input Signal Types - Analog 2-channel [6], HDMI (Dual-Mode DisplayPort compatible [4])
      Analog Formats - Stereo 2-channel
      Digital Formats - Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, LPCM up to 8 channels [8]
      Input Compensation - ±10.0 dB [8]

      Audio – Analog Line Output
      Output Signal Type/Format - Stereo 2-channel
      Source - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Balance
      Master Volume - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Mono
      Bass - ±12.0 dB
      Treble - ±12.0 dB
      Equalization - 10-band graphic
      GEQ Center Frequencies - 31.5, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz
      GEQ Gain - ±12.0 dB per band
      Delay - 0.0 to 80.0 ms
      Limiter Threshold - -80 to 0 dBz
      Limiter Ratio - 1:1 to 10:1
      Limiter Attack - 1 to 250 ms
      Limiter Release - 1 to 1000 ms
      Limiter Curve - Hard or soft knee

      Audio – Digital Output
      Output Signal Types - HDMI
      Formats - Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, LPCM up to 8 channels [8]
      Source - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Balance [8]
      Master Volume - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute [8]
      Connectors – Audio/Video Inputs
      VGA IN 1 – 4 - (4) HD15 female; Analog VGA/RGB/video inputs; Signal Types: VGA, RGB, component, S-Video, or composite [5]; Formats: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr, Y/C, NTSC or PAL; Input Level: 0.5 to 1.5 Vp-p with built-in DC restoration; Input Impedance: 75 Ohms nominal; Sync Detection: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr; Sync Input Level: 3 to 5 Vp-p; Sync Input Impedance: 2.2k Ohms 
      AUDIO IN 1 – 4 - (4) 3.5 mm TRS mini phone jacks; Unbalanced stereo line-level analog audio inputs; Input Impedance: 32k Ohms unbalanced; Maximum Input Level: 2.8 Vrms unbalanced; Note: If an HDMI input is selected but no digital audio signal is detected, the corresponding analog audio input is activated (AUDIO 1 for HDMI 1, etc.). Please note, the analog audio inputs do not pass audio if the HDMI video input resolution is higher than 1920x1200.  
      HDMI IN 1 – 4 - (4) 19-pin Type A HDMI female; Digital video/audio inputs; Signal Types: HDMI, DVI, or Dual-Mode DisplayPort [4]  

      Connectors - Control & Power 

      IR OUT - (1) 3.5 mm mini-phone jack; IR/Serial output port; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud 
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support 
      LAN - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port  
      USB 1 – 4 - (4) USB Type A female; USB 2.0 host ports for TT-100 series Crestron Connect It Cable Caddies[1]; Also enables firmware update via USB flash drive 
      G - (1) 6-32 screw, chassis ground lug
      NET - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet Master port; Available Cresnet Power: 24 Watts  
      100-240V~1.4A 50/60Hz  - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included 
      COMPUTER (front) - (1) USB Type B female; USB computer console port; For setup only 
      IR IN (front) - (1) Infrared sensor; IR Frequency: 36 to 38 kHz; IR Formats: Crestron format, RC5; Allows control from IR wireless remotes using the Crestron or RC-5 command sets 

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied from AC line power, turns amber while booting and green when operating
      NET - (1) Yellow LED, indicates Cresnet bus activity
      MSG - (1) Red LED, indicates internal control system has generated an error message
      HW-R - (1) Recessed pushbutton for hardware reset, reboots the control system
      SW-R - (1) Recessed pushbutton for software reset, restarts the software program
      AUTO INPUT SELECT - (1) Pushbutton and bicolor green/amber LED, selects auto-switching mode
      VGA INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding VGA input
      HDMI INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding HDMI input
      VOLUME - (1) Continuous turn rotary encoder, adjusts the analog audio output volume
      LAN (rear) - (2) LEDs, bi-color LED (left) indicates Ethernet speed and activity, green LED (right) indicates Ethernet link status

      Power
      Main Power - 1.4 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 33 Watts typical, 26 Watts idle
      Available Cresnet Power - 24 Watts

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C) 
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 112 BTU/hr typical, 88 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding, 1 RU 19-inch rackmount, or under-table mount (adhesive feet, rack ears, and under-table mounting brackets included)

      Dimensions
      Height - 1.74 in (45 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 18.94 in (482 mm) with rack ears 
      Depth - 10.47 in (266 mm)
      Weight - 6.4 lb (2.9 kg)

      1. Item(s) sold separately.
      2. The AirMedia Presentation Gateway, model AM-101 (sold separately), requires one HDMI input on the DMPS3-4K-50.
      3. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: www.crestron.com/avframework.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The VGA inputs can accept component, composite, and S-Video signals using an appropriate adapter (not included). However, input sync detection is not provided for composite or S-Video signal types.
      6. When using an analog audio input in combination with an HDMI video input, the source’s video resolution must be 1920x1200 or lower. The analog audio input will not pass audio if the source’s video resolution is higher than 1920x1200.
      7. Automatically passes 3D video if the display device supports it (reverts to pass-through mode without scaling). Provides automatic 3D-to-2D conversion (with scaling) if the display device does not support 3D.
      8. Routing of a multichannel audio signal via a digital input and output requires the input to be set for “mixer bypass” mode. When that input is selected, all audio controls on the digital output are disabled. Mixer bypass mode also disables the Input Compensation control on that input.
      9. License required. The DMPS3-4K-50 supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.

    技術仕様
    • Unique refcrestron-DMPS3-4K-50
    • コレクションセットVideo
    • コレクションAll-In-One Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.74
    • 幅(inch)17.28
    • 奥行き(inch)10.47
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    • 正味重量(lbs)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment