製品の公開
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®

    GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®

    Google翻訳”,

    Crestron®占有センサーと昼光センサーは、エネルギー消費を削減し、システム機能を強化するための強力でコストを節約するソリューションを提供します。完全なCrestronシステムの一部として、これらを使用して、会議室、教室、オフィス、廊下、またはその他のスペースの照明、シェーディング、HVAC、およびAV機器の自動化を可能にすることができます。 Crestronセンサーを使用すると、部屋の照明は、部屋が占有されているときに自動的にオンになり、空いているときにオフになり、窓や天窓からの自然光が十分にある場合は、より低いレベルに暗くなります。センサーは、CrestronFusion®EnterpriseManagementサービスとの統合を通じて、部屋のスケジューリング、資産管理、またはエネルギー監視ソリューションの機能を強化するためにも使用できます。
    GLS-OIRLCL-C-CNは、パッシブ赤外線占有センサーと閉ループフォトセル昼光センサー(フォトセンサー)の2つの機能を果たします。空室のみのモードでも動作し、最大450平方フィートまたは42平方メートルのエリアをカバーするように設計されています。小型化された構造は、乾式壁またはドロップタイルの天井に設置すると、ほとんど隠れた外観を提供します。 Cresnet®ネットワークを介してCrestron制御システムと通信します。セットアップと構成は、Crestron ToolboxソフトウェアまたはオプションのIRリモート(モデルGLS-REMOTE-ODT / OIR、別売り)を使用して実行されます。
    パッシブ赤外線占有検知
    パッシブ赤外線(PIR)テクノロジーは、視野を64の検出ゾーンに分割する高感度の特殊レンズを採用しています。センサーは、温かい体がゾーン間を通過するときに動きを検出し、振動、無生物、または隣接する廊下での動きによる誤ったトリガーに対する優れた耐性を備えた信頼性の高い動き検出を実現します。最適なパフォーマンスを得るために、検出感度を3つのレベルのいずれかに設定できます。タイムアウトは、30秒から30分の範囲の6つの設定のいずれかに設定できます。これにより、部屋が占有されているが誰も移動していないときに、センサーがライトをオフにしたり、空室を報告したりするのを防ぎます。さらに、「ウォークスルー」モード(ショートタイムアウト)を有効にして、部屋が90秒以下の短時間しか占有されていない場合にタイムアウト設定を一時的に無効にすることができます。
    グレース占有の空席のみモード
    GLS-OIRLCL-C-CNは、空席のみを検知するように構成できます。このモードでは、照明やその他の機器を手動でオンにする必要がありますが、部屋が空になると自動的にオフになります。 「猶予期間」機能により、誰かが部屋にいる間にライトがオフになった場合、15秒の猶予期間内に手を振るだけでライトをオンに戻すことができます。

    日光センシング
    内蔵のフォトセルにより、GLS-OIRLCL-C-CNは、完全な昼光収集ソリューションの一部として閉ループ光センサーとして機能することができます。部屋の周囲の光のレベルを監視することにより、十分な自然光が利用できるときに電気照明を自動的に暗くすることができます。日光の収穫により、組織は窓や天窓からの自然光を利用してエネルギー効率を向上させると同時に、より快適なワークスペースのために1日を通して一定の照明レベルを維持できます。

    部屋の使用状況の監視
    Crestron Fusion Enterprise Managementサービスとの統合により、占有センサーを利用して、占有に基づいて部屋の使用状況をログに記録し、部屋が占有されているか空いているかを報告することで、部屋のスケジューリングの効率を最大化できます。予定されている会議に誰も参加していない場合は、会議を自動的にキャンセルして、他の人が会議室を利用できるようにすることができます。

    Cresnet®
    GLS-OIRLCL-C-CNは、Cresnetを介してCrestron制御システムとインターフェースします。 Cresnetは、Crestronセンサー、照明調光スイッチ、電動シェード、サーモスタット、キーパッド、およびその他のデバイスのシステムに通信バックボーンを提供するシンプルな4線式ネットワークバスです。 GLS-OIRLCL-C-CNも、Cresnetネットワークからの24ボルトDCから電力を供給されます。

    天井フラッシュマウントの取り付け
    GLS-OIRLCL-C-CNは、一般的な乾式壁またはドロップタイル天井に簡単に設置できます。直径1インチ(25 mm)の穴を開けて、センサーを挿入するだけです。統合された圧縮クリップがセンサーを所定の位置に保持します。一度設置すると、白い天井に対して非常に目立たないフラッシュの外観を実現します。

    注1:動き検出パターンは長方形です。センサーは、スペース内で目的のパフォーマンスを実現するために、それに応じて配置および方向付けする必要があります。
    注2:このスペックシートに記載されている一部の機能では、認定されたCrestronシステムプログラマーによる制御システムのカスタム試運転が必要になる場合があります。


    主な機能

    • 天井マウント占有または空孔センサーをフラッシュします
    • パッシブ赤外線(PIR)モーション検出
    • 完全なデジタル回路、高精度で信頼性の高いパフォーマンス
    • 450平方フィート(42 m2)の長方形の検出パターン
    • 猶予占有の空室のみのモード
    • 調整可能な感度とタイムアウト
    • 短いタイムアウトの「ウォークスルー」モード
    • 日光収集用の内蔵閉ループ光センサー
    • 自然光源と人工光源からの周囲光レベルを監視します
    • 照明、シェーディング、HVAC、およびAV機器の自動化を可能にします
    • 無駄なエネルギー消費を削減します
    • 一貫した照明レベルを維持します
    • 部屋の使用状況をCrestronFusion®に報告します
    • ほぼ隠された外観のための小型化された構造
    • 直径1インチ(25 mm)の穴にすばやく取り付けます
    • IP64防塵および防滴
    • Cresnet®有線制御システムインターフェース
    • Cresnet経由で給電される24ボルトDC
    • 色分けされたフライングリード接続
    • ソフトウェアまたはIRリモートによる簡単なセットアップ(別売り)

    仕様
    • Motion Sensing

      Sensor Technology - Passive infrared, 64 detection zones
      Detection Area - 450 sq ft (42 m²)
      Detection Pattern - Rectangular 18.57 x 24.34 ft (5.66 x 7.42 m) with 8.2 ft (2.5 m) ceiling height
      Maximum Ceiling Height - 16.4 ft (5 m)

      Light Sensing
      Sensor Technology - Closed-loop photocell
      Light Sensitivity - 0 to 1000 lux (0 to 93 foot-candles)
      Field of View - 360° hemispherical

      Controls & Indicators
      LED - (1) Bi-color red/green LED, indicates detection of motion and other functions during setup (may also be enabled to indicate detection of motion during normal operation if desired)
      Beep Tone - Indicates detection of motion and other functions during setup
      IR Remote (Sold Separately) - OCC/VAC/EXIT SETUP: Enters or exits occupancy or vacancy setup mode; TIMEOUT: Selects 0.5, 2, 5, 10, 15, or 30 minutes; SHORT TIMEOUT: Enables or disables "walk-through" mode, which temporarily sets timeout to 60 seconds if occupancy is detected for less than 90 seconds; LED: Enables or disables visible indication of motion detection during normal operation; PIR SENSITIVITY: Selects high, medium, low, or off; SET ID: Enables network ID to be set using the numeric keypad; RESET: Restores factory settings; FORCE VAC: Puts sensor into vacant state

      Connections
      (4) Flying leads, color-coded for connection to the Cresnet control network

      Power
      Cresnet Power Usage - 1 Watt (42 mA @ 24 Volts DC)
      Power Consumption - 625 mW

      Environmental
      Storage Temperature - -4° to 158° F (-20° to 70° C)
      Operation Temperature - -4° to 140° F (-20° to 60° C)
      Humidity - 15% to 85% RH (non-condensing)
      Ingress Protection - IP64 rated per IEC 60529
      Heat Dissipation - <3.4 BTU/hr

      Construction
      Housing - Plastic, cylindrical, white finish
      Mounting - Flush ceiling mount in drywall or ceiling tile, 1 inch (25 mm) diameter hole required

      Dimensions
      Diameter - 1.50 in (38 mm)
      Depth - 2.15 in (55 mm)
      Protrudes 0.2 in (5 mm) from ceiling surface
      Weight - 1 oz (27 g)

      Compliance
      IC, CE, FCC Part 15 Class B digital device

    技術仕様
    • Unique refcrestron-GLS-OIRLCL-C-CN
    • コレクションセットLighting & Environment
    • コレクションSensors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.5
    • 幅(inch)1.5
    • 奥行き(inch)2.15
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国スイス
    • 正味重量(lbs)0.027
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215