製品の公開
HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured
HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured

    HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured

    Google翻訳”,

    HTT-B10EXは、家庭やオフィスでの照明制御、ホームオートメーション、およびエンターテインメントのためのシンプルで便利なワイヤレスコントローラーを提供します。双方向のinfiNETEX®テクノロジーは信頼性の高いワイヤレス通信を提供し、10個のバックライト付きプッシュボタンのクリーンな配列により、カスタム機能を簡単に触覚で制御できます。 HTT-B10EXは、完全なCrestron®自動化システムの一部として動作するように設計された完全にプログラム可能なコントローラーです。

    多機能プッシュボタン
    10個のシンプルなプッシュボタンにより、煩雑さや複雑さを伴わずに適切な量の制御が可能になり、ほとんどのアプリケーションに最適です。もう少し必要な状況では、ボタンをタップ、ダブルタップ、または押し続けるだけで、最大3つの個別の機能を有効にするように各ボタンを構成できます。ユーザーが1つのボタンを押したまま、同時に別のボタンをタップする「シフトキー」機能により、この用途の広いキーパッドをさらにカスタマイズできます。
    自動調光バックライト
    高品質のバックライト付きレーザー彫刻は、どのような照明条件でも読みやすいカスタマイズ可能なボタンテキストを提供します。内蔵の光センサーがバックライトの強度を自動的に制御して、暗い部屋と完全に明るい部屋の両方で鮮明で読みやすいテキストを実現します。
    バッテリーまたはライン電源
    HTT-B10EXは、外部電源パックまたは2本のAA電池で電力を供給でき、机やテーブルの固定コントローラーとして、またはポータブルワイヤレスリモコンとして機能します。オートスリープ機能により、アルカリ乾電池1セットで最長8ヶ月間使用できます。 HTT-B10EXのボタンを動かすか押すだけで、すぐにスリープモードから復帰します。パワーパックを接続すると、スリープまたはウェイク機能が完全に無効になり、「常時オン」の動作が可能になります。
    infiNETEX®
    信頼性の高いinfiNETEXワイヤレス技術は、住宅または商業施設全体で安定した双方向RF通信を提供します。完全なinfiNETEXネットワークは、1つ以上のHTT-B10EXキーパッドを備えた単一のワイヤレスゲートウェイと、調光器、サーモスタット、ドアロック、電動シェード、リモコンなどの他のワイヤレスデバイスで構成できます。ネットワーク上のデバイスの多くは「エクスパンダー」として機能し、中央ゲートウェイとネットワーク上の他のすべてのデバイス間でワイヤレスコマンドを中継して、すべてのコマンドが中断することなく目的の宛先に到達するようにします。ネットワークに追加されるすべてのデバイスは、ネットワーク全体の範囲と安定性を効果的に向上させます。 [1,2]
    もちろん、他のinfiNET EXデバイスがインストールされていない場合、HTT-B10EXはゲートウェイと直接通信できます。 HTT-B10EXのワイヤレス範囲は、通常、屋内で150フィート(46メートル)であり、1つまたは複数のinfiNETEXエキスパンダーを使用して簡単に拡張できます。最大106個のHTT-B10EXキーパッドを単一のゲートウェイに割り当てることができます。[1]
    色と彫刻のオプション
    HTT-B10EXは、魅力的なつや消しアルミニウムインレイを備えた黒または白のいずれかで利用できます。カスタムバックライト彫刻は、5つのボタンの個々の列ごとに利用できます。

    主な機能
    • カスタマイズ可能なワイヤレス押しボタンコントローラー
    • 10個の刻印可能なバックライト付きボタン
    • ボタンごとに最大3つの機能を構成可能
    • infiNETEX®ワイヤレス通信
    • 屋内で150フィート(46メートル)のワイヤレス範囲[1,2]
    • バッテリーまたは外部パワーパックで駆動
    • 触れたり拾ったりするとすぐに目覚めます
    • 自動調光可能なバックライトとLEDの強度
    • 黒または白で利用可能
    1. infiNET EXゲートウェイ、モデルCEN-RFGW-EX、MC3、またはDIN-AP3MEXが必要です。単一のゲートウェイは、最大106のinfiNETEXネットワークデバイスをサポートします。さらに、最大5つのinfiNET EXエクスパンダー(モデルCLW-EXPEXまたはGLA-EXPEX)をネットワークに追加して、範囲を拡張できます。すべてのゲートウェイ、エクスパンダ、およびその他のinfiNETEXデバイスは別売りです。
    2. Crestron infiNET EXはワイヤレスメッシュネットワークです。つまり、ネットワーク上の各デバイスはエキスパンダーとして動作し、受信した信号を範囲内の他のデバイスに渡します。これにより、ネットワークの全範囲が効果的に拡張され、複数の冗長信号パスを提供することでネットワークが強化されます。ただし、HTT-B10EXを含むバッテリー駆動のinfiNET EXデバイスは、エキスパンダーとして機能しません。
    仕様
    • Buttons

      Keypad Buttons - (10) pushbuttons
      Button Events - Programmable for Normal, Tap, Double-Tap, and Press and Hold
      Engraving - Custom backlit engraved button caps available separately

      Backlight
      White LED backlight for button engraving; Software-adjustable intensity, auto-dimmable 

      LED Indicators
      Feedback - (10) White LEDs, one per button

      Light Sensor
      Photosensor for control of auto-dimming function

      Movement Sensor
      Vibration sensor wakes unit from sleep mode if operating on battery

      Low Battery Warning
      Beep sound indicates low battery condition

      Wireless Communications
      RF Transceiver - infiNET EX® 2-way RF, 2.4 GHz ISM Channels 11-26 (2400 to 2483.5 MHz), default channel 15; IEEE 802.15.4 compliant
      Range (typical) - 150 ft (46 m) indoor, 250 ft (76 m) outdoor to nearest mesh network device(s);[2] Subject to site-specific conditions and individual device capabilities
      Gateway - Requires an infiNET EX gateway[1]

      Connectors
      Power - (1) 2.5 x 5.5 mm DC power connector; 12 Volt DC power input (power pack included)

      Power Requirements
      Battery - (2) AA alkaline batteries required, estimated 8 months usage under normal operation
      Power Pack - 6 Watts (0.5 Amps) @ 12 Volts DC output, 100-240 Volts AC, 50/60 Hz line input, model PW-1205RU (included)

      Environmental
      Temperature - 32° to 104° F (0° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing) 
      Heat Dissipation - 3.4 BTU/Hour

      Enclosure
      Plastic, textured, brushed aluminum inlay

      Dimensions
      Height - 1.46 in (38 mm)
      Width - 3.60 in (92 mm)
      Depth - 4.69 in (120 mm)
      Weight - 5.0 oz(143 g) without batteries; ~6.8 oz (~192 g) with batteries

      1. Requires an infiNET EX gateway, model CEN-RFGW-EX, MC3, or DIN-AP3MEX. A single gateway supports up to 106 infiNET EX network devices. Additionally, up to 5 infiNET EX expanders (model CLW-EXPEX or GLA-EXPEX) may be added to the network for extended range. All gateways, expanders, and other infiNET EX devices are sold separately.
      2. Crestron infiNET EX is a wireless mesh network, meaning each device on the network behaves as an expander, passing the signals it receives on to any other devices within range. This effectively extends the total range of the network, and reinforces it by providing multiple redundant signal paths. However, battery powered infiNET EX devices, including the HTT-B10EX, do not function as expanders.

    技術仕様
    • Unique refcrestron-HTT-B10EX-B-T
    • コレクションセットControl Surfaces
    • コレクションKeypads
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.46
    • 幅(inch)3.6
    • 奥行き(inch)4.69
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)0.143
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000678
    • ETIM 名Remote control
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_40_30_86_88
    • Uniclass2015詳細Touch panels
    • MasterFormat 2014 コード40 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルControl System Consoles
    • OmniClassNumber23-27 13 13 11
    • OmniClassタイトルBuilding Automated Control Panels