製品の公開
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    Google翻訳”,

    TST-1080-DSW は、TST-1080 ワイヤレス タッチ スクリーン用のオプションのウォール ドックです。 TST-1080 をウォールドックに設置すると、内蔵バッテリーを充電しながら、据え置きタッチ スクリーンとして使用できます。

    TST‑1080‑DSW にドッキングすると、タッチ スクリーンは外側のベゼルとほぼ同一平面上に配置され、不正な取り外しを防止しながらすっきりとした外観を実現します。パスコードを入力するか、タッチスクリーンのボタンを押すと、タッチスクリーンが外側にゆっくりと傾き、タッチスクリーンが解除されてワイヤレスで使用できるようになる機構です。停電時にタッチスクリーンを解除するためのハードウェアキーが付属しています。

    TST-1080-DSW は、平らな垂直壁構造にフラッシュマウントで設置できるように設計されています。 1ウォールドックの設置には追加のハードウェアが必要です (別売り)。

    • TST-902-DSW-BB および TST-902-DSW-BBI バック ボックスは、枠組建築と石造建築の両方に使用できます。
    • TST-902-DSW-PMK、TST-902-DSW-WMKM、および TST-902-DSW-WMKT 取り付けキットは、バック ボックスを必要としない建設前および建設後のアプリケーションに使用できます。

    仕様

      技術仕様
      • Unique refTST-1080-DSW
      • コレクションセットControl Surfaces
      • コレクションAccessories
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-11-14
      • エディション1
      • 高さ(inch)8.01
      • 幅(inch)11.86
      • 奥行き(inch)4.37
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)4.7
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
      • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
      • MasterFormat 2014 コード27 20 00
      • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
      • OmniClassNumber23-37 23 00
      • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment