製品の公開
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom

    IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom

    Google翻訳”,

    IV‑CAMFR‑12 は、室内のすべての会議参加者を自動的にフレームに収める高品質のインテリジェント PTZ IP カメラです。 IV-CAMFR-12 は、中小規模の会議室に最適です。

    自動最適フレーミング
    オートフレーミング技術により、室内のすべての会議参加者を自動的に検出してフレーミングすることで、プリセットの制限やカメラの調整の必要性がなくなりました。 IV‑CAMFR‑12 カメラは、参加者が部屋に出入りすると自動的に調整し、部屋が満員でない場合は最適なフレーミングを使用して空きスペースを排除します。

    会議の互換性
    Microsoft Teams®、Zoom Rooms®、Cisco WebEx®、MediaSite®、または Panopto® で IV‑CAMFR‑12 カメラを使用して、ビデオ会議、録画、またはストリーミングを最適化します。 IV-CAMFR-12 カメラには、一般的なビデオ会議コーデックやキャプチャ アプライアンスで使用できる 3G-SDI、DVI、および USB 3.0 ビデオ出力が含まれています。

    IV‑CAMFR‑12 は、カメラ制御用の Inogeni™ 4KXUSB3 コンバーターを備えた Zoom Rooms® ソフトウェアとして認定されています。

    高品質ビデオ
    高品質の Sony Exmor CMOS センサーにより、カメラは最大 1080p60 解像度のビデオを出力できます。 IV‑CAMFR‑12‑SLVR‑1B は、暗い場所や明るい画面の前でもうまく機能します。

    さまざまな部屋のサイズに柔軟に対応
    IV-CAMFR-12 は、カメラと被写体の間の最適距離が 5 ~ 25 フィート (2 ~ 8 m) である中小規模の会議室に最適です。広い視野 (72.5°) と 12 倍の光学ズームもさまざまな部屋のサイズに対応します。

    ネットワーク化された電力、ストリーム、および制御
    1 本のイーサネット ケーブルで、IV-CAMFR-12 カメラの電源 (PoE+)、監視、セットアップ、制御に接続します。カメラは標準の VISCA コマンドを受け入れるか、Crestron® 制御システムを使用します。 1B Cam Manager ソフトウェアが付属しており、ネットワーク上のコンピュータから簡単に設定できます。

    オプションの手動制御
    オートフレーミングをオフにすると、カメラは標準の PTZ カメラのように動作し、USB、シリアル、または IP 経由で制御できます。

    自動化システムによるマルチカメラ機能
    IV‑CAMFR‑12 カメラを Automate マルチカメラ システムに追加します。自動化を設定すると、複数の 1 Beyond カメラを自動で切り替えて、アクティブに話している参加者に焦点を当てることができます。一般的なマイクと DSP を組み込んで、プレゼンターと聴衆を切り替えます。

    取り付けオプション
    標準の取り付け穴により、カメラを壁掛けマウント (付属) に簡単に取り付けることができます。

    仕様
    • Key Features

      • Automatically frames all meeting participants
      • Optimizes the video frame as participants enter and exit the room
      • Compatible with popular conferencing platforms such as Microsoft Teams® and Zoom Rooms™
      • Connects directly to a codec or recording/streaming device with no external computer required
      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Suitable for small to medium sized conference rooms
      • Optional manual control for standard PTZ camera functionality
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
    技術仕様
    • Unique refIV-CAMFR-12
    • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
    • コレクションIntelligent Video
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.3
    • 幅(inch)9.6
    • 奥行き(inch)6.4
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2.64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment