製品の公開
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    Google翻訳”,

    UC-AUDIO-POD-TTMK は、Crestron Flex UC-AUDIO-POD 用のオプションの卓上取り付けキットです。取り付けが簡単なキットには、プラスチック フランジ、ネジ付きチューブ、ポッドをテーブルに取り付けるための 2 つのナットが含まれています。ポッドがテーブル上で回転するのを防ぐために、フランジの底部に粘着ストリップが取り付けられています。


    取り付けキットは、最小厚さ 3/4 インチ (19 mm) から最大厚さ 1.50 インチ (38 mm) までの平らな水平面に取り付けることができます。ケーブルはねじ付きチューブの中心を通って配線され、完全に隠された外観を実現するために取り付け面の下を通過します。

    仕様

    技術仕様
    • Unique refUC-AUDIO-POD-TTMK
    • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
    • コレクションUnified Communications
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.1
    • 幅(inch)3.35
    • 奥行き(inch)3.05
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment