製品の公開
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer

    ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer

    Google翻訳”,

    Origin Acoustics 製の Crestron® Ultimate サブウーファーは、要求の厳しい住宅設備で最高のパフォーマンスを発揮します。ULTIMATE ICS8‑AW-W‑T‑EACH は、あらゆる部屋で深みのある満足のいく低音を再生するように設計された天井埋め込み型サブウーファーです。要求の厳しいマルチルーム オーディオやホーム シアターの用途では、ULTIMATE ICS8‑AW-W‑T‑EACH が提供するフル ローエンドが、あらゆる天井埋め込み型スピーカー システムにインパクトを与えます。ハイエンドな構成と塗装可能なグリルは、他の Crestron® Ultimate および Reference スピーカーと調和し、低周波応答の拡張が必要な​​エリアに簡単に設置でき、目立たない外観を実現します。天井埋め込み型スピーカーには、白のプラスチック仕上げのベゼルが付いた丸型グリルが付属しています。四角型やアルミニウム色のグリル オプションは別売りです。さらに、次のアクセサリもご利用いただけます。

    • フラッシュマウントキット (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • プレコンストラクションマウントキット(SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • 新規建設テンプレート (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • 耐火バックボックス(SPKA-BBFR8-IC6/IC8)

    各サブウーファーの効率的な設置は、天井空間にある他の要素との干渉を最小限に抑えるように最適化された、使いやすいツイストアンドロック式の工具不要のバヨネット取り付けシステムによって容易になります。

    注意: Ultimate および Reference IC6 および IC8 スピーカーは、カットアウト直径寸法が同じであるため、互換性があります。

    仕様
    • Key Features

      • Audiophile performance in-ceiling subwoofer
      • 8 in. (203 mm) carbon fiber woofer
      • IP66 rated for dust and water, weatherized construction
      • Twist and lock toolless bayonet mounting system
      • 200 W (Program), and 400 W (Peak) power handling
      • 45 Hz to 175 Hz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 4.72 in. (120 mm) depth
      • Perfect for Marine applications


      技術仕様
      • Unique refULTIMATE-ICS8-AW-W-T-EACH
      • コレクションセットAudio
      • コレクションSpeakers - Residential
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-04-30
      • エディション1
      • 高さ(inch)9.61
      • 幅(inch)9.61
      • 奥行き(inch)4.64
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)5
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
      • Uniclass2015詳細Loudspeakers
      • MasterFormat 2014 コード11 52 00
      • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNumber23-37 17 13 19
      • OmniClassタイトルSpeakers