製品の公開
Top Notch Window Wall System
C.R. Laurence

Top Notch Window Wall System

Google翻訳”,
1 "(25 mm)グレージングインフィル

シリーズTT601はウェッジタイプの成形コーナー外装スポンジガスケットを採用

一流のシステムは、平らな外観を作成する浅い顔の露出を提供します。これらのシステムは、内部からのグレージングを必要とする省力化スタッキングタイプの設置用に設計されています。中間の水平交差点から垂直交差点にある内部水デフレクターにより、浸透した水を連続した側溝に排水し、外部に水を流すことができます。一流システムは、固定水平窓壁またはパンチ開口アプリケーション用に設計されています。
技術仕様
  • Unique refcrl-usalum-topnotch-window-walls
  • コレクションセットWalls
  • コレクションAluminum -Framed Storefronts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • UNSPSC名称Glass curtainwalling
  • UNSPSC30151806
  • Uniclass2015コードSs_25_10_20
  • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
  • MasterFormat 2014 コード08 44 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11
  • OmniClassタイトルCurtain Walls
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls