製品の公開
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
    C.R. Laurence

    Clear View Interior Partition System

    Google翻訳”,

    フルレングスのドアレールが遮るもののない視界を実現

    Clear View ガラス ウォール オフィス パーティションは、薄型の上部レールと下部レールを使用して、シームレスで合理化されたビジュアルを実現します。このシステムは高度なカスタマイズを提供します。ピボット ドアとスライド ドアには、ラダー プルやデッドボルト ハンドルなど、さまざまなドア ハンドルが用意されています。レールは、高さ 6 インチまで指定でき、マット ブラックを含む 7 つの標準仕上げから選択できます。Clear View は、日光の拡散が求められる現代的なオフィス インテリアに最適です。このシステムは、会議室、オフィス フロント、待合室、ロビーに最適です。

    仕様
    • Features & Benefits

      • Frameless design for complete transparency
      • Rails can be specified up to 6” in height
      • Optional pivoting or sliding door with transom
      • Compatible with a wide variety of CRL door handles
      • Maximum fixed glass panel height: 12 feet
      • Maximum glass door height: 10 feet
      • Wedge-Lock® dry-glaze system precisely aligns glass
      • For use with 3/8", 1/2", 5/8", and 3/4" tempered glass

      Available Finishes:

      Black Powder Coat, Matte Black, Bronze Anodized, Satin Anodized, Polished Brass, Polished Stainless, Brushed Stainless




      keywords: office partition, interior partition, partition

    技術仕様
    • Unique refClear-View-Glass-Wall-Office-Partition
    • コレクションセットInterior Partitions
    • コレクションGlass Wall
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-12-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン
    • Uniclass2015コードSs_25_10_30
    • Uniclass2015詳細Framed partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13 11 11 11
    • OmniClassタイトルPartition Frames
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions