製品の公開
Alaska
Alaska
Alaska
    Crossville

    Alaska

    Google翻訳”,

    タイル探索の最新フロンティア、Crossville の Alaska をご紹介します。

    このモダンなテラゾー風コレクションは、自由なデザインの作成を促します。アラスカの自然からインスピレーションを得たトーンオントーンのビジュアルは、他の Crossville ラインと調和し、最大の 24 x 48 フィールド タイルを含む幅広いサイズ オプションにより、未知の可能性が生まれます。光がタイルを通過すると、本物のテラゾーを彷彿とさせる二重仕上げにより、輝きが垣間見えます。

    デジタル プラス テクノロジーは超リアルなグラフィックスを実現し、クロスビル製品の品質は従来のテラゾー素材では考えられないパフォーマンスを保証します。アラスカのカラー パレットは、他に類を見ない多用途のニュートラル カラーを提供します。フィールド タイルのサイズ範囲は 24 x 48 から 12 x 24 までで、特に魅力的なモザイク、2 x 2、または新しい 12 ピースのポリゴン モザイクと組み合わせると、無限の可能性が生まれます。4 x 24 のブルノーズのトリム ピースと 6 x 12 のコーブ ベースを組み合わせると、美しく仕上げられたスタイルで設置が完了します。アラスカのカラーは、Retro Active 2.0コレクションとも調和します。

    Crossvilleに連絡する

    仕様
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    技術仕様
    • Unique refalaska-porcelain-stone-tile
    • コレクションセットTile
    • コレクションPorcelain Stone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassタイトルCeramic Mosaic Tile Flooring