製品の公開
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
    Crossville

    Altered State

    Google翻訳”,

    Altered State は、耐久性のある磁器タイルで、酸化した鋼、銅、鉄、亜鉛、クロムの外観を巧みに模倣しています。金属職人の珍しい構成からインスピレーションを得たこのコレクションは、強さとスタイルを融合しています。空気と水によって金属が古くなるのと同じように、Altered State のグラフィックは、非常に詳細なビジュアルと釉薬で両方のプロセスを思い起こさせ、説得力のある冶金学的外観を実現します。

    Crossvilleに連絡する

    仕様
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    技術仕様
    • Unique refatlered-state-porcelain-stone-tile
    • コレクションセットTile
    • コレクションPorcelain Stone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassタイトルCeramic Mosaic Tile Flooring