製品の公開
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
    Crossville

    Basalt

    Google翻訳”,

    揺るぎない強さ、輝くシンプルさ、そして燃えるようなスタイルを求めるなら、火山からインスピレーションを得た Basalt Porcelain Stone ®をお選びください。丈夫でありながら洗練されたタイルは、本物の細かい木目、土の色合い、そしてほんのりとした結晶の輝きが特徴です。その結果、商業環境で特に力を発揮するダイナミックな基盤が生まれます。

    Crossvilleに連絡する

    仕様
    • Breaking Strength ≥400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    技術仕様
    • Unique refbasalt-porcelain-stone-tile
    • コレクションセットTile
    • コレクションPorcelain Stone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassタイトルCeramic Mosaic Tile Flooring