製品の公開
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
    Crossville

    Civilization

    Google翻訳”,

    海の深部から火山活動が表面まで上昇し、玄武岩の島々が作られました。この島々では、世界最古の人々が偉大な都市や政府を築きました。これらの初期の帝国は、クロスビルの玄武岩にヒントを得た磁器タイルのシリーズ、Civilization を生み出しました。滑らかで細かい粒子の石は、明るい色から暗い色まで自然に変化します。Civilization も、このユニークな岩層に見られる独特の結晶の外観と微妙な動きを特徴とする 6 つの自然な玄武岩の化身でその流れを汲んでいます。

    いつものように、Crossville の磁器は最高水準で米国で製造されています。初期の共和国と同じくらい壮大な Civilization は、24x48 タイルを未研磨仕上げと半研磨仕上げの両方で提供し、24x24 と 12x24 もあります。Civilization は、ユニークなポリゴン モザイク、2x2 モザイク、および標準的なブルノーズとコーブ ベースで提供されます。

    米国 Crossville 社が開発した Civilization の最新プロジェクトでは、過去からインスピレーションを得てください。

    • 修正されたフィールドタイル

    • ユニークなクリスタルビジュアル

    • 床と壁のモザイクも利用可能

    • 推奨グラウトジョイント: 3mm

    • 完全にアメリカ製

    Crossvilleに連絡する

    技術仕様
    • Unique refcivilization-porcelain-stone-tile
    • コレクションセットTile
    • コレクションPorcelain Stone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassタイトルCeramic Mosaic Tile Flooring