製品の公開
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
    Crossville

    Portugal

    Google翻訳”,

    ポルトガルの大西洋のダーク ライムストーンにインスピレーションを得たポルトガル ポーセリン ストーン コレクションは、地中海でしか見られない自然の美しさにあふれています。このラインに取り入れられたライムストーンの外観は、他の同種のものとは異なり、繊細で有機的な表面が洗練された手触りの優雅さを演出します。ポルトガルのカラー パレットの 6 つの色調は、暖色と寒色の中間色の組み合わせで、当社のベストセラー コレクションの一部と調和するようにデザインされており、プロジェクトに合わせて組み合わせることができるクロスビル タイルのより幅広いスペクトルを提供します。

    ポルトガルは、見た目だけでなく、感触もユニークです。このラインには、屋内と屋外の仕上げがあり、屋内から屋外への流れとなる設置に理想的なソリューションを提供します。ポルトガルの屋内用未研磨フィールド タイルは、特大サイズの 24 x 48 インチから 6 x 24 インチまであります。また、平均最小 0.60 DCOF および R11 分類に設計されたテクスチャ加工の屋外サイズは、12 x 24 インチと 24 x 24 インチです。このラインの特徴的な三角形のモザイクは、床や壁に多くのデザインの可能性を開きます。湿ったエリアの床の直線的および中央の排水口の両方に使用でき、壁に取り付けると見事な垂直の焦点を作り出します。もっと控えめなものが必要ですか? 従来の 2 x 2 インチのモザイクも提供しています。フィールド タイルと同じ素材で作られたブルノーズまたはコーブ ベースで設置を完了し、コーディネートを確保します。

    Crossvilleに連絡する

    技術仕様
    • Unique refportugal-porcelain-stone-tile
    • コレクションセットTile
    • コレクションPorcelain Stone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassタイトルCeramic Mosaic Tile Flooring