製品の公開
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
    Crossville

    Shades 2.0

    Google翻訳”,

    洗練された 13 色のカラーパレットを提供する Shades 2.0 は、必須のニュートラル カラーを現代風にアレンジしたもので、寒色から暖色、明色から暗色まで、あらゆる色域をカバーしています。フィールド タイルは 6x24、12x24、24x24、24x48 から選択できます。これにより、Shades 2.0 は最も広いスペースにも適したものになります。

    デザインの進化の一環として、Shades 2.0 では、大胆な美的感覚を生み出す 12x12 直角三角形の新しいパターン アクセント タイルに多方向グラフィックも採用しています。また、クールまたはウォーム ブレンドの 2x2 未研磨ソリッド モザイクまたは 1x3 半研磨モザイクもご用意しています。4x24 ブルノーズまたは 6x12 コーブ ベースで設置を完了してください。

    Crossvilleに連絡する

    技術仕様
    • Unique refshades-2-point-0-porcelain-stone-tile
    • コレクションセットTile
    • コレクションPorcelain Stone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassタイトルCeramic Mosaic Tile Flooring