製品の公開
CHARGESTORM® CONNECTED 2 910-17028
CHARGESTORM® CONNECTED 2 910-17028
    CTEK

    CHARGESTORM® CONNECTED 2 910-17028

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    単一のコンセントを備えたCHARGESTORM®CONNECTED2は、さまざまな機能と組み込みの安全機能を備えた高度なEV充電器の改良および更新バージョンです。複数のデバイスで使用するための動的負荷分散ソリューションであるNANOGRID™と互換性があります。

    CHARGESTORM®CONNECTED2は、安全で使いやすいように特別に設計された最先端のEV充電器です。住宅、ビジネス、公共駐車場、テナント所有者の住宅組合に理想的であり、必要なすべての技術的安全基準を満たしています。イーサネットケーブルはEV充電器をインターネットに接続します。イーサネットを使用できない場合は、オプションの3G/4Gモデムをユニットに提供することもできます。ポータルサービスとアプリ管理にはインターネット接続が必要です。電気自動車の充電におけるすべての主要なオペレーターとの統合をサポートします。

    仕様
    • EV-CHARGER,SINGLE OUTLET

      • Charging power 1.4–22 kW
      • Adjustable charging power via app or software
      • NanoGrid™ dynamic load balancing support
      • Built-in fuse, AC and DC ground fault detection, built-in energy meter
      • Easy installation and lock protected for maintenance
      • Wall or pole mounted
      • Ambient operating temperature from -30 °C to +50 °C
      • RFID reader
      • OCPP 1.6
      • IP54 and IK10
      • 2-year warranty

    技術仕様
    • Unique refCHARGESTORM_CONNECTED_2_910-17028
    • コレクションセットEV chargers
    • コレクションEV chargers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)449
    • 幅(mm)282
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電動車両用充電設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Battery chargers
    • UNSPSC26111704
    • Uniclass2015コードAc_80_45_94
    • Uniclass2015詳細Vehicle fuelling and charging
    • MasterFormat 2014 コード26 33 43
    • MasterFormat 2014 タイトルBattery Chargers
    • OmniClassNumber23-35 21 00
    • OmniClassタイトルBattery Chargers

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    ギリシャ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス