製品の公開
Diesel Generator, 4BT3.3, 25-60 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, 4BT3.3, 25-60 kW, 60Hz

Google翻訳”,

以下のダウンロードボタンをクリックして、ダウンロード可能なすべてのファイルタイプと構成を確認してください。

  • Cummins®ヘビーデューティーエンジン-頑丈な4サイクルの産業用ディーゼルは、信頼性の高い出力、低排出量、負荷変動への迅速な応答を提供します。
  • オルタネーター-いくつかのオルタネーターサイズは、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷による低波形歪み、および障害クリア短絡機能を備えた選択可能なモーター始動機能を提供します。
  • 永久磁石発電機(PMG)-強化されたモーター始動および障害クリア短絡機能を提供します。
  • 制御システム-PowerCommand®電子制御は標準装備であり、自動リモート始動/停止、正確な周波数および電圧調整を含む完全な発電機システム統合を提供します。オプション機能には、アラームとステータスメッセージの表示、出力メータリング、障害検出時の自動シャットダウン、およびNFPA110レベル1への準拠が含まれます。
  • 冷却システム-定格周囲温度で設計およびテストされた標準の一体型セットマウントラジエーターシステムにより、拒否された熱に対する施設の設計要件が簡素化されます。
  • 燃料タンク-デュアルウォールサブベース燃料タンクも利用できます。
  • NFPA-発電機は、レベル1システムのNFPA 110に準拠して、単一のステップで最大定格負荷を受け入れます。
仕様
  • Generator Model Hz Prime kVA / kW Standby kVA / kW Rating Fuel Type
    C25D6 60 28 / 23 31 / 25 25 Diesel
    C30D6 60 34 / 27 38 / 30 30 Diesel
    C35D6 60 40 / 32 44 / 35 35 Diesel
    C40D6 60 45 / 36 50 / 40 40 Diesel
    C50D66056/4562/5050Diesel
    C60D66067/5475/6060Diesel

技術仕様
  • Unique ref4bt3-3-diesel-generator
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution