ダウンロード可能なすべてのファイルの種類と構成を確認するには、以下のダウンロード ボタンをクリックしてください。
CBL バイパス絶縁転送スイッチは、絶縁機構を備えた引き出し式自動転送スイッチと手動バイパス転送スイッチを組み合わせ、信頼性の高い電力がコミュニティの安全と活力にとって最も重要である場合に冗長電力転送および再転送機能を提供します。これらの製品は、冗長転送機器に関する NFPA 70 条項 700 および 708 の要件を満たす便利で堅牢な手段を提供するように特別に設計されています。
実績のある Cummins BT メカニズム アーキテクチャを活用し、新しいプレミアム PC80 転送スイッチ コントロールと統合することで、統合 Modbus TCP/IP および RTU 通信、NFPA 70 発電機始動信号の整合性など、市場をリードする標準機能を提供します。
転送スイッチは、主電源と代替電源の間で電気負荷を操作および切り替えるために設計されています。ユーティリティ発電機セット、ユーティリティ発電機セット、発電機セット発電機セット、または 3 電源システム (デュアル スタンバイ) アプリケーション タイプで使用できます。
CBL 転送スイッチは、緊急時、法的に義務付けられている、または任意のスタンバイ アプリケーションでの使用に適しています。内蔵の自動転送スイッチ コントロールは、両方の電源を監視し、発電機セットに始動の信号を送り、負荷を代替電源に自動的に転送します。優先電源が復旧して安定すると、負荷は自動的に元に戻ります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |