製品の公開
Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz

Google翻訳”,

以下のダウンロードボタンをクリックして、ダウンロード可能なすべてのファイルタイプと構成を確認してください。

  • クボタのヘビーデューティーエンジン-頑丈な4サイクル、液冷式の産業用ディーゼルは、信頼性の高い電力、低排出量、負荷変動への迅速な応答を実現します
  • オルタネーター-いくつかのオルタネーターサイズは、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷による低波形歪み、および障害クリア短絡機能を備えた選択可能なモーター始動機能を提供します。
  • 制御システム-PowerCommand®1.1電子制御は標準装備であり、自動リモート始動/停止、正確な周波数と電圧の調整、アラームとステータスメッセージの表示、出力メータリング、障害検出時の自動シャットダウン、NFPA110レベルを含む発電機システムの総合統合を提供します1コンプライアンス。
  • 冷却システム-定格周囲温度用に設計およびテストされた標準の一体型セットマウントラジエーターシステムにより、拒否された熱に対する施設の設計要件が簡素化されます。
  • エンクロージャー-オプションの耐候性および音響減衰エンクロージャーが利用可能です。
  • 燃料タンク-デュアルウォールサブベース燃料タンクも利用できます。
  • NFPA-発電機は、レベル1システムのNFPA 110に準拠して、単一のステップで最大定格負荷を受け入れます。
      仕様
      • Generator ModelHzPrime kVA / kWStandby kVA / kWRatingFuel Type
        C10D66011 / 913 / 1010.00Diesel
        C15D66017 / 1419 / 1515.00Diesel
      技術仕様
      • Unique refd1703-diesel-generator-series
      • コレクションセットElectricity Generation Units
      • コレクションDiesel Generator Sets
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-24
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
      • IFC分類発電機
      • ETIM コードEC002823
      • ETIM 名Power generator
      • UNSPSC名称Diesel generators
      • UNSPSC26111601
      • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
      • Uniclass2015詳細Generator sets
      • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
      • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
      • OmniClassNumber23-35 11 15 11
      • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
      • UniFormatIIコードD5010
      • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution