製品の公開
Diesel Generator, C170D5Q, 136 kW, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, C170D5Q, 136 kW, 50Hz

Google翻訳”,

ダウンロード可能なすべてのファイル形式と構成を表示するには、下のダウンロードボタンをクリックしてください。

このカミンズ®製業務用発電機セットは、完全に統合された発電システムであり、定置型非常用電源および常用電源用途において、最適な性能、信頼性、および汎用性を提供します。

標準装備

カミンズ製エンジン –堅牢な4サイクル産業用ディーゼルエンジンは、信頼性の高い出力と負荷変動への迅速な応答を実現します。

オルタネーター -スタンフォードUCシリーズ自己励磁式オルタネーター。

冷却システム -定格周囲温度に合わせて設計およびテストされた一体型セットマウント式ラジエーターシステムにより、排熱に関する設備設計要件が簡素化されます。

制御システム - PowerStart制御、マイクロプロセッサベースの発電機セット監視および制御システム。オプションでComAp IL4 AMF25コントローラも選択可能。

開放型と密閉型の発電機セットをご用意しています。

保証 -包括的な保証と広範な販売代理店ネットワークによって支えられています。

冷却水ヒーター -密閉型モデルには、外気温が低い場合でもエンジン始動を確実にするため、温めた冷却水をエンジン内部に循環させる230V冷却水ヒーターが標準装備されています。開放型モデルではオプションとなります。

強化されたバッテリーシステム -液式/SLIテクノロジーバッテリー、充電器、およびディスコネクターを標準装備。

仕様
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C170D5Q50155 / 124170 / 136170Diesel
技術仕様
  • Unique refdiesel-generator-c170d5q-136-kw-50hz
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets

対応地域

ヨーロッパ