製品の公開
Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series, 3300-3500 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series, 3300-3500 kVA, 50Hz

Google翻訳”,

ダウンロード可能なすべてのファイル形式と構成を表示するには、下のダウンロードボタンをクリックしてください。

カミンズの業務用発電機セットは、定置型非常用電源およびデータセンター用途向けの、完全に統合された発電システムです。

Centum™シリーズは、次世代の電力供給に向けて、性能、柔軟性、そして揺るぎないコミットメントをもって、効率的で持続可能な電力へのニーズに応えます。

カミンズ製ヘビーデューティーエンジン:堅牢な4サイクル産業用ディーゼルエンジンは、信頼性の高い出力、低排出ガス、負荷変動への迅速な応答を実現します。

オルタネーター:複数のオルタネーターサイズがあり、低リアクタンスの2/3ピッチ巻線、低波形により、モーター始動機能を選択可能
非線形負荷による歪み、故障除去短絡機能、およびH種絶縁。

ISO 8528-5:設置場所および構成固有の過渡性能情報については、製造元にお問い合わせください。ISO 8528試験に準拠しています。
要件を満たし、1ステップで100%のブロック負荷を受け入れます。

HVO燃料対応:水素化処理植物油(HVO)を含むパラフィン系燃料(EN15940)での使用が承認されています。
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量が非常に少ない。

データセンター連続電源:データセンター用途において、一定または変動する電力負荷に対し、無制限の時間にわたって継続的に電力を供給する場合に適用されます。

アップタイム準拠:無制限の稼働時間に対応できるよう設計されており、ティアIIIおよびIVデータセンターサイトの要件を満たしています。
エンジン発電機セットの需要が「N」に達したとき。

永久磁石発電機(PMG):モーターの始動性能と短絡時の故障除去能力を向上させます。

制御システム: PowerCommand®デジタル制御は標準装備であり、発電機システムの完全な統合を提供します。
自動リモート始動/停止、高精度周波数および電圧調整、アラームおよびステータスメッセージ表示、AmpSentry™
保護リレー、出力計測、故障検出時の自動シャットダウン、およびNFPA 110レベル1準拠。

Centum™トランスミッションドライブ:カミンズは、最新の特許取得済みイノベーションであるCentumトランスミッションドライブを発表できることを誇りに思います。このシステムは、最新のスタンバイおよびデータセンター用途向けに、卓越した効率性、コンパクトさ、信頼性を実現するように設計されています。この次世代システムは、従来の設計から大きく飛躍し、設置の簡素化、メンテナンス要件の軽減、そして厳しい実環境下での実証済みの耐久性を提供します。

冷却システム:高外気温度および強化高外気温度、一体型、セットマウント型ラジエーターシステム、設計およびテスト済み
定格周囲温度により、排熱に関する設備設計要件が簡素化されます。

準拠:レベル 1 緊急またはスタンバイ電源システム (EPSS) の NFPA 110 タイプ 10 を満たすことができます。
カミンズ社およびNFPAのガイドラインに従って設置および運用されています。

保証とサービス:標準の3年間保証と世界的な販売代理店ネットワークによるサポートが付いています。

仕様
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C3500D5EB503175 / 25403500 / 28003500Diesel
技術仕様
  • Unique refdiesel-generator-qsk78-centum-series-3300-3500-kva-50hz
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア