製品の公開
NG/Propane Generator, QSJ2.4G, 20-40 kW, 60 Hz
Cummins

NG/Propane Generator, QSJ2.4G, 20-40 kW, 60 Hz

Google翻訳”,

以下のダウンロードボタンをクリックして、ダウンロード可能なすべてのファイルタイプと構成を確認してください。

  • ガスエンジン-頑丈な4サイクルカミンズQSJ2.4G火花点火エンジンは、信頼性の高いパワーを提供します。電子空燃比制御は、最適なエンジン性能と負荷変動への迅速な応答を提供します。
  • オルタネーター-いくつかのオルタネーターサイズは、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷による低波形歪み、および障害クリア短絡機能を備えた選択可能なモーター始動機能を提供します。
  • 制御システム-PowerCommand®1.1電子制御は標準装備であり、自動リモート起動/停止、正確な周波数と電圧の調整、アラームとステータスメッセージの表示、出力メータリング、障害検出時の自動シャットダウン、NFPA110を含む発電機セットシステムの総合統合を提供しますレベル1コンプライアンス。
  • 冷却システム-標準の冷却パッケージは、最大50°C(122°F)の周囲温度で信頼性の高い動作を提供します。
  • エンクロージャー-審美的に魅力的なエンクロージャーには、この種の最も静かな発電機を提供する特別な設計が組み込まれています。アルミニウム素材と耐久性のある粉体塗装塗料は、最高の防食性能を提供します。堅牢な設計は最大150MPHの風に耐えることができ、インテリジェントな設計には取り外し可能なパネルとサービスドアがあり、サービスとメンテナンスに簡単にアクセスできます。
  • NFPA-発電機セットは、レベル1システムのNFPA 110に準拠して、単一ステップで最大定格負荷を受け入れます。
仕様
  • Generator Model Hz
    Standby kVA / kW
    Fuel Type
    Certification
    C20N6
    60
    25 / 20
    NG/Propane

    C25N6
    60
    31 / 25
    NG/Propane
    EPA+
    C30N6
    60
    38 / 30
    NG/Propane
    EPA+
    C36N6
    60
    45 / 36
    NG/Propane
    EPA+
    C40N6
    60
    50 / 40
    NG/Propane
    EPA+
技術仕様
  • Unique refqsj2-4g-natural-gas-propane-generator
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションNatural Gas/Propane Generators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Gas generators
  • UNSPSC26111604
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 13
  • OmniClassタイトルGas Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution