製品の公開
Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

以下のダウンロードボタンをクリックして、ダウンロード可能なすべてのファイルタイプと構成を確認してください。

  • カミンズのヘビーデューティーエンジン-頑丈な4サイクルの産業用ディーゼルは、信頼性の高い出力、低排出量、負荷変動への迅速な応答を提供します。
  • オルタネーター-いくつかのオルタネーターサイズは、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷による低波形歪み、および障害クリア短絡機能を備えた選択可能なモーター始動機能を提供します。
  • 制御システム-PowerCommand®2.3電子制御は標準装備であり、自動リモート起動/停止、正確な周波数と電圧の調整、アラームとステータスメッセージの表示、出力メータリング、障害検出時の自動シャットダウン、NFPA110を含む発電機セットシステムの総合統合を提供しますレベル1コンプライアンス。
  • 冷却システム-定格周囲温度用に設計およびテストされた標準の一体型セット取り付けラジエーターシステムにより、拒否された熱に対する施設の設計要件が簡素化されます。
  • エンクロージャー-オプションの耐候性および音響減衰エンクロージャーが利用可能です。
  • 燃料タンク-デュアルウォールサブベース燃料タンクも利用できます。
  • NFPA-発電機は、レベル1システムのNFPA 110に準拠して、単一のステップで最大定格負荷を受け入れます。
    仕様
    • Generator Model

      Hz

      Prime kVA / kW

      Standby kVA / kW

      Rating

      Fuel Type

      DSHAD

      60

      261/209

      288/230

      230

      Diesel

    技術仕様
    • Unique refqsl9-g2-diesel-generator
    • コレクションセットElectricity Generation Units
    • コレクションDiesel Generator Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類発電機
    • ETIM コードEC002823
    • ETIM 名Power generator
    • UNSPSC名称Diesel generators
    • UNSPSC26111601
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
    • Uniclass2015詳細Generator sets
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNumber23-35 11 15 11
    • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

    対応地域

    北米