以下のダウンロードボタンをクリックして、ダウンロード可能なすべてのファイルタイプと構成を確認してください。
CumminsPowerCommand®Xシリーズトランスファースイッチシリーズは、実績のあるCumminsテクノロジーに依存して、ミッションクリティカルなアプリケーションでフェイルセーフパフォーマンスを提供します。しかし、これらは、数十年にわたるアプリケーションの専門知識、包括的なシステムエンジニアリング、徹底的なテストと検証、およびオンサイトサービスとサポートを提供できる高度な電気エンジニアのグローバルネットワークを含む、完全に統合された電力システムの1つのコンポーネントにすぎません。
概要:
PowerCommand®Xシリーズは、非サービスおよびサービス入口を備えた40-3000A自動および非自動転送スイッチで構成されています。このスイートの各製品は、最先端のPowerCommand®80コントロールを備えており、最高のパフォーマンスとシステム接続が要求される市場およびアプリケーション向けに設計されています。
Xシリーズスイッチは、一次電源と代替電源間の電気負荷の操作と切り替え用に設計されており、ユーティリティジェネレータセット、ユーティリティユーティリティ、ジェネレータセットジェネレータセット、または3つのソースシステム(デュアルスタンバイ)アプリケーションで使用できます。緊急、法的に必要な、およびオプションのスタンバイアプリケーションでの使用に適しています。
さらに、Xシリーズは、業界をリードするUL1008の持続時間WCRと短時間ベースの評価を幅広く提供し、特許取得済みのブローオンテクノロジーを備えたCummins High Endurance Mechanismによって達成され、次のレベルのパフォーマンスと信頼性を提供します。
Cumminsの専門家によって設計された革新的なPowerCommand®80コントロールは、単一の統合コントロールです。すべての機能は、追加のハードウェアや追加のモジュールを必要とせずに、必要に応じて簡単に実装できます。
高耐久性メカニズムとブローオンテクノロジーの革新的な設計
高耐久性メカニズム(HEM)は、障害状態時の接触による損傷を最小限に抑えるように設計されているため、定格負荷の最大100%を運ぶ能力を維持します。障害時に発生する電磁力により、従来のトランスファースイッチの接点が吹き飛ばされ、破壊的なアークが発生し、スイッチに広範囲の内部損傷が発生することがよくあります。
通常、従来のスイッチで障害が発生した後、その接点、アークシュート、場合によっては、その制御を交換する必要があります。ただし、HEMで使用されるブローオンテクノロジーは、同じ電磁エネルギーを使用して、障害時に接点を閉じたままにし、アーク放電、接点の損傷、およびパフォーマンスの低下を実質的に排除します。障害が発生すると、移動および静止したコンタクトアームの周囲に電磁界が発生します。 HEMは、結果として生じる電磁力を利用して、接点をしっかりと保持します。故障電流が大きいほど、力は大きくなります。この革新的なブローオンテクノロジーの高い短時間定格により、障害後の費用のかかる修理や不便なダウンタイムを最小限に抑えることができます。
PowerCommand®80転送スイッチ制御
革新的なPowerCommand®80TransferSwitchControlは、比類のない適応性、接続性、インテリジェンスを提供します。 Cummins Power Generationの専門家によって設計されたPowerCommand®80は、単一の統合コントロールであり、追加のモジュールは必要ありません。すべての機能は、アドオンハードウェアなしで必要に応じて簡単に実装できます。さらに、このコントロールは、幅広いアプリケーション要件に合わせて調整できる高度にカスタマイズ可能な顧客の入力/出力を備えています。
HMIをナビゲートしやすい
制御マンマシンインターフェース(HMI)には、操作と画面ナビゲーションを容易にするための触覚ソフトスイッチを備えたLEDバックライト付きLCDディスプレイが含まれています。コントロール上のすべてのデータは、ナビゲーションキーを使用して画面をスクロールすることで表示できます。前方および後方ナビゲーション機能も提供されます。コントロールは、リアルタイムクロックスタンプとエンジン実行時間に関して、現在のアクティブな障害、障害の発生、および256個の以前の障害の時間順の履歴を表示します。
あなたがどこにいても、あなたの仕事が何であれ、カミンズの専門知識は常にオンです
Cumminsは、デジタルマスターコントロールのサービスと保守に関して、比類のない安心をお客様に提供します。 190か国以上のサービス技術者、エンジニア、部品流通施設のグローバルシステムによってサポートされている、専用のローカル連絡先によるクラス最高のアフターマーケット機能。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |