製品の公開
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
    Cuprum

    Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior

    Google翻訳”,
    69 mm のフレーム深さと 69 mm の中央ノットを備えたスライディング ウィンドウとドア システム。最大 18 mm のガラス容量を最大化し、熱的および音響的性能を向上させます。ブラケット付きのシートとフレームの周囲補強システム 葉の重さは最大 200 kg なので、最大寸法幅 1000 mm x 高さ 2300 mm の蚊帳オプションが可能
    仕様
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V4 (196 to 232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    技術仕様
    • Unique refcuprum_puerta_corrediza_serie_80_2_hojas_XO_con_fijo_superior
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2300
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類

    対応地域

    北米