製品の公開
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
    Cuprum

    Serie 60 - Ventana corrediza XO

    5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    フレーム深さ 56 mm、中央ノット 57 mm のスライディング ウィンドウとドア システム ブラケット付きシートとフレームの周囲補強システム 最大 100 kg の葉の重さにより、最大寸法幅 750 mm x 高さ 1800 mm の蚊帳オプションが可能
    仕様
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 9mm Water resistance A3 (200 a 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 to 10 Depression) Static air pressure V2 (123 to 146 Bussines) Thermal transmittance EE2 (5.5 to 4.5 Low) Acoustic performance AA2 20 to 25 Low)
    技術仕様
    • Unique refcuprum_ventana_corrediza_serie_60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1800
    • 幅(mm)750
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓

    対応地域

    北米
    メキシコ

    類似製品