製品の公開
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana corrediza XOX

    Google翻訳”,
    71mm フレーム深さのインライン スライド システム 68mm センター ノット 最大 18 mm のガラス容量を最大化し、熱的および音響的性能を向上させます。直線的な美しさを備えた凹型補強システム 最大 180 kg の葉の重さにより、最大幅 900 mm x 高さ 2400 mm の寸法が可能です。蚊帳オプション
    仕様
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4 (9 to 3 Storm) Static air pressure V3 (147 to 195) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    技術仕様
    • Unique refcuprum_ventana_corrediza_serie_70_3_hojas_XOX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1800
    • 幅(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類

    対応地域

    北米