製品の公開
Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza OXXO
Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza OXXO
    Cuprum

    Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza OXXO

    Google翻訳”,

    当社の引き戸と窓のソリューションは、エレガンスと

    中スパンのパフォーマンス、高品質の機能と

    あらゆる環境に洗練さを加える最先端のデザイン。カットあり

    葉とフレームの45°の精度で、このシステムは機能的であるだけでなく、

    また、あらゆる空間の美観も向上させます。

    断熱性を保証する優れた熱性能を強調します

    快適で効率的な室内環境を作り出す効果的な

    外部の状況に関係なく、精力的。

    汎用性はこのシステムの際立った特徴の 1 つです。それぞれの葉

    最大幅1000mmに達する驚くべき寸法を実現

    高さは最大2300mmです。この柔軟性により、さまざまな状況に簡単に適応できます。

    建築ニーズを満たすマルチレールオプションは、

    長い開口部をカバーし、動きを確保する可能性

    スムーズで楽。

    最大荷重200kgのリーフ1枚あたりのこのスライドシステムは、

    ドアや窓を支えることができる、堅牢で耐久性のある構造を保証します

    簡単にサイズを大きくすることができます。さらに、効率的な70mmのオーバーラップにより、

    エネルギー効率を高め、バリアを提供することで漏れを最小限に抑えます

    悪天候にも効果的です。

    技術仕様
    • Unique refserie-80-ad-ventana-y-puerta-corrediza-oxxo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式

    対応地域

    北米
    メキシコ