当社の引き戸と窓のソリューションは、エレガンスと
中スパンのパフォーマンス、高品質の機能と
あらゆる環境に洗練さを加える最先端のデザイン。カットあり
葉とフレームの45°の精度で、このシステムは機能的であるだけでなく、
また、あらゆる空間の美観も向上させます。
断熱性を保証する優れた熱性能を強調します
快適で効率的な室内環境を作り出す効果的な
外部の状況に関係なく、精力的。
汎用性はこのシステムの際立った特徴の 1 つです。それぞれの葉
最大幅1000mmに達する驚くべき寸法を実現
高さは最大2300mmです。この柔軟性により、さまざまな状況に簡単に適応できます。
建築ニーズを満たすマルチレールオプションは、
長い開口部をカバーし、動きを確保する可能性
スムーズで楽。
最大荷重200kgのリーフ1枚あたりのこのスライドシステムは、
ドアや窓を支えることができる、堅牢で耐久性のある構造を保証します
簡単にサイズを大きくすることができます。さらに、効率的な70mmのオーバーラップにより、
エネルギー効率を高め、バリアを提供することで漏れを最小限に抑えます
悪天候にも効果的です。
対応地域
| 北米 |
|---|
メキシコ |