製品の公開
DELTA Bicycle Rack, Dual sided, 8 bicycles
DELTA Bicycle Rack, Dual sided, 8 bicycles
DELTA Bicycle Rack, Dual sided, 8 bicycles
DELTA Bicycle Rack, Dual sided, 8 bicycles
    CYKLOS

    DELTA Bicycle Rack, Dual sided, 8 bicycles

    Google翻訳”,
    DELTAは、自転車をフレームに固定する機能を備えた最新の自転車ラックです。ラックのレイアウトは、駐車場で秩序を生み出します。直感的で迅速かつ簡単な駐車が必要なTravelCenters、停車場、またはその他の駐輪場で非常に人気があります。ラックは、斜めに取り付けた場合にもスペースを節約します。
    仕様
    • Sizes: Standard c.t.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884) Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813) Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812) Special c.t.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162) Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°. Different alternatives for ground attachment: 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground. Material: Hot-dip galvanized Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
    技術仕様
    • Unique refDELTA-BicycleRack-Dualsided-8bicycles
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションBicycle rack DELTA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)640
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)1340
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings