製品の公開
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
    CYKLOS

    FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm

    Google翻訳”,

    FLOWは、公共空間においてクラシックなフォルムとモダンなデザインが融合した自転車置き場です。大きなガラス面と丸みを帯びた形状が目を引くと同時に、最高の機能性と使いやすさを兼ね備えた、スムーズな駐輪動線をサイクリストに提供します。

    スウェーデン製の自転車ガレージは、Cyklosの従来製品である耐候性設計をベースに、優れたアクセス性と内部に支柱などの障害物がない構造を実現しています。このバージョンは幅6500mmの固定式で、長さはモジュール式になっているため、設置場所の自転車スペース数に合わせて2メートルずつ延長できます。自動スライドドアと、DELTAやVENTURAといった堅牢で直感的な自転車ラックを組み合わせることで、通勤に便利な迅速な駐輪スペースが実現します。

    内部に柱のない耐候性構造の建物は、高いアクセス性と使いやすさを実現しています。スムーズなスライドドアは、自転車を持ち込む際に簡単に自動で開きます。セキュリティ強化のため、強力なLED照明を標準装備。さらに、より密閉感のある空間を演出するオプションの天井もご用意しています。ファサードは、耐久性と清掃性に優れた、個人用安全ガラスを使用しています。

    仕様
    • Models and dimensions

      Width: 6500 mm, fixed. Length: from 6 meters, extendable in 2 meter modules to fit the required capacity.

      Supplied with one or two automatic sliding doors.

      Materials

      Option 1: Hot dip galvanized steel.

      Option 2: Hot dip galvanized combined with powder coating in any RAL color. Standard color black RAL 9005. Walls made of safety glass, durable and easy to clean. Roof made of solid polycarbonate, or prepared for Sedum.

      Certifications

      CE marked according to EN 1090. Certified according to Byggvarubedomningen.

    技術仕様
    • Unique refFLOW-Bicycle-garage-6500x12000-mm
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションBicycle garage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック

    対応地域

    ヨーロッパ