製品の公開
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
    CYKLOS

    LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm

    Google翻訳”,

    LINK自転車ガレージは、その機能性とサイクリストにとっての使いやすさが際立っています。LINKはスウェーデン製の自転車ガレージで、Cyklosの従来の自転車シェルターの原理に基づいており、アクセスしやすく、内部に支柱やその他の障害物がないのが特徴です。

    このバージョンは幅が6200mm固定で、長さはモジュール式になっているため、敷地内で必要な自転車スペースの数に合わせて、2メートルずつ拡張できます。ガラス張りのファサード、明るい室内照明、自動スライドドアに加え、DELTAや2段式ラックのOPTIMAまたはVENTURAといった堅牢で直感的な自転車ラックを組み合わせることで、通勤に便利な迅速な駐輪を実現します。

    仕様
    • Cyklos LINK width 6,2m (modular system)

      The width is fixed at 6200 mm. The length is modular and adjustable: it starts at 6 m per gable and can be extended in 2 m modules (1.6 m modules in areas with heavy snow during the winter season) to fit the required capacity.

      Doors:

      Delivered with one or two automatic sliding doors.

      Roof:

      Delivered prepared for Sedum, or as solid polycarbonate (PC).

      Foundation:

      Own concrete foundation.

      Material alternatives:

      Hot-dip galvanized

      Hot-dip galvanized + powder coated in any RAL color. Standard color black RAL 9005. Poles and roof frame in steel.

    技術仕様
    • Unique refLINK-bicycle-garage-6200x12000-mm
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションBicycle garage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3340
    • 幅(mm)6000
    • 奥行き(mm)8000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類オブジェクト
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 13
    • OmniClassタイトルBicycle Shelters

    対応地域

    ヨーロッパ