製品の公開
2 Esybox Max 60/120 GAS 3x380-480 50/60 DW
Dab Pumps

2 Esybox Max 60/120 GAS 3x380-480 50/60 DW

Google翻訳”,

NEN 1006、Vewin 水作業シート WB4.2 および WB 4.3、および ISSO 出版物 55.1 および 55.2 に準拠した遮断弁と逆止弁を備えた収集配管を備えたコンパクトな圧力ブースト システム。

各ポンプに圧力トランスデューサーと流量計を備えた可変周波数駆動装置を搭載。運転時間に基づく自動ポンプサイクル、障害発生時の自動引き継ぎ、停電後の自動リセット機能を備えています。

フレームには振動ダンパーが装備されています。すべてのEsylineポンプには、インターネット経由のオンライン監視と遠隔制御を可能にするDconnectが内蔵されています。ポンプ1台あたりの公称消費電流は4.4アンペアです。

ポンプあたりの最大容量は290 l/分まで

最大落差69メートル
ポンプで送液する液体:きれいな水、固形物なし、非粘性、非攻撃性、非結晶性、化学的に中性
液体温度範囲: 0℃~+50℃
最大周囲温度+55°C
最大作動圧力12.0 bar (1200 kPa)
モーター保護等級IPX5
絶縁クラスF
スキッド上のプラグイン圧力ブーストユニットの設置

Dconnectを搭載した接続ポンプシステム

技術仕様
  • Unique ref2-esybox-max-60120T-dw
  • コレクションセットBoosters Drinkwater
  • コレクションBoosters Drinkwater
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-13
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • ETIM コードEC010737
  • ETIM 名Pressurisation unit

対応地域

ヨーロッパ
オランダ
ベルギー

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (8)
5つ星のうち4.1 4.1 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (7)