製品の公開
Esybox
Esybox
Esybox
Esybox
Esybox
    Dab Pumps

    Esybox

    5つ星のうち3.93.9(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    Esyboxは特許取得済みのブースター システムであり、このカテゴリではユニークで、高性能、効率的、コンパクト、簡単、そして設置者と最終ユーザーの両方にとって満足のいく使用感を提供します。

    小規模住宅の給水システムとしてEsybox miniが最適なソリューションであるのに対し、Esyboxは別荘やマンションなどの集合住宅にも同様のメリットを提供します。ワイヤレス技術により、最大4台のポンプを接続できるブースターセットを設置できます。

    Esybox MaxEsytwinは、飲料水システム向けに設計されたモジュール式のウォーターポンプブースターセットです。高効率、低騒音、省エネルギーを実現し、住宅および商業施設での用途に最適です。コンパクトな設計と統合された通信システムにより、設置とメンテナンスが容易です。安全な飲料水供給の認証を取得しており、信頼性の高い清潔な水供給を実現します。

    動作範囲: 最大容量 120 l/分、最大揚程 65 m。

    液体温度範囲: 家庭用の場合 0°C ~ +35°C、その他の用途の場合: 0°C ~ +40°C。

    断熱:水平または垂直の固定位置。

    最大動作圧力:8 bar(800 kPa)。

    仕様
    • ESYBOX is DAB’s integrated electronic water pressurisation system for domestic and residential use. The ESYBOX inverter system provides the comfort of constant water pressure, while saving energy too. Suitable for use for potable water, in domestic plants for gardening and irrigatio. Suitable for creating groups of up to 4 pumps. ESYBOX requires no additional components for installation.

      ESYBOX comprises a self-priming, multi-stage pump with electronic inverter management, pressure and flow sensors, adjustable, high resolution LCD display and an integrated 2 litre expansion tank. May be installed either vertically or horizontally, in closed spaces without high level of air exchange. The accessories (esywall, esydock, esytwin, esytank) permit several installation possibilities.
      The water-cooled motor, the protective and sound damping ABS hull, the anti-vibration feet and its electronics make this compact product very quiet (45dB under normal use). The wireless system enables the creation of other pressurisation groups able to connect with other DAB devices (eg, esylink).

      TECHNICAL DATA
      Operating range:
      capacity up to 120 l/min; head up to 65 m.
      Liquid quality requirements: clean, free from solid or abrasive contaminants, non-viscous, non-aggressive, uncrystallised and chemically neutral.
      Liquid temperature range: from 0°C to +35°C for domestic use
      for other use: from 0°C to +40°C
      Maximum suction depth: 8 metres - 7 metres 30/50 version
      Maximum ambient temperature: +40°C
      Maximum operating pressure: 8 bar (800 kPa)
      Motor protection rating: IPX4
      Insulation class: F
      Insulation class: Horizontal or vertical fixed position
      Special executions on request: alternative voltages and/or frequencies.

    技術仕様
    • Unique refEsybox
    • コレクションセットEsybox
    • コレクションEsybox
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC010737
    • ETIM 名Pressurisation unit
    • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
    • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
    • MasterFormat 2014 コード22 11 23
    • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Pumps
    • OmniClassNumber23-27 17 13
    • OmniClassタイトルCentrifugal Pumps
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (8)
    5つ星のうち4.1 4.1 (10)
    5つ星のうち4.6 4.6 (7)