製品の公開
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
    Dab Pumps

    Evoplus Lite/SAN

    Google翻訳”,

    エネルギー効率に優れた循環ポンプは、暖房や空調の用途に最適で、効率性と信頼性の高いパフォーマンス、そして汎用性を要求するあらゆるシステムに適合するように設計されています。一度設置すれば、定期的なメンテナンス以外は何もする必要はありません。

    汎用性の鍵となるのはモーター ヘッドです。モーター ヘッドは 3 つの異なる位置に回転できるため、最も狭いスペースの要件にも対応できます。また、Evoplus Lite のパフォーマンス レベルを選択して、最大 6 つの異なるパフォーマンス レベル (曲線) を実現することもできます。
    信頼性。空気循環によりモーターと電子機器間の分離が強化され、夏季モード機能では、25 時間ごとに Evoplus Lite が再びオンになり、システムを詰まらせる可能性のある水垢残留物の蓄積を防ぐのに十分な時間水を循環させます。
    使いやすさ: プラグ アンド プレイ コネクタは 1 つのみ、セットアップ ボタンは 1 つのみ、直感的なインターフェイスにより監視が容易、7 つの LED ディスプレイは読みやすい。

    仕様
    • Operating range: from 2 to 12,5 m³/h with up to 12 meters head;

      Liquid temperature range: -20 °C to +110 °C

      Fluid pumped: clean, free of solids and mineral oils, non-viscous, chemically neutral, properties akin to water. (max. glycol 50%).

      Maximum working pressure: 16 bar (1600 kPa)

      Standard flanged connections: DN 32, DN 40 PN 6 / PN 10 / PN 16 (4

      slots)

      Maximum ambient temperature: + 40°C.

      Required NPSH: the values are given in the relevant tables.

      Accessories: ½“F, ¾“F, 1“F, 1“¼F, 1“¼M union fittings

      DN 32 PN 10 and DN 40 PN 10 threaded mating flanges.

      Circulator protection rating: IPX4

      Insulation class: F

      Standard voltage: single phase 220 - 240 V, 50/60Hz

      Sound pressure level: ≤ 33 dB(A)

    技術仕様
    • Unique refEvoplus-Lite-SAN
    • コレクションセットCirculators
    • コレクションWet Rotor Electronic Circulators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアル青銅
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC010980
    • ETIM 名Built-in circulation pump
    • Uniclass2015コードPr_65_53
    • Uniclass2015詳細Pump products
    • MasterFormat 2014 コード22 35 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
    • OmniClassNumber23-27 17 00
    • OmniClassタイトルPumps
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (8)
    5つ星のうち4.1 4.1 (10)
    5つ星のうち4.6 4.6 (7)