製品の公開
EVOSTA 2 SAN V/R
Dab Pumps

EVOSTA 2 SAN V/R

Google翻訳”,

Evosta 2SanVおよびEvosta2San R by DABは、小規模な家庭用および住宅用システムで飲用可能な温水を循環させるために設計されたウェットローターサーキュレーターです。同期モーター。ねじ山式の吸引および供給ポート。真ちゅう製ポンプ本体。 Evosta 2 San Vには、逆止弁とシャットオフボールバルブ、ねじ山付きの入口と出口が組み込まれています。 Evosta 2 San Rには、逆止弁と遮断弁のないねじ山付きの入口と出口があります。サーキュレーターは、わずか7 Wを消費し、一貫したエネルギー節約を保証します。

仕様
  • APPLICATIONS

    Low energy consumption electronic pump for domestic hot water circulation.

    CONSTRUCTION FEATURES

    Self-protected synchronous motor with spherical rotor requiring just one seal ring between the motor and the pump body. Easy to clean or replace.

    Brass pump body with R ½” (G ½”) internal thread in the R version, or with check valve and isolation valve supplied as standard in version V for connector with ½” external thread (G 1”)

技術仕様
  • Unique refEVOSTA-2-SAN-V-R
  • コレクションセットCirculators
  • コレクションWet Rotor Electronic Circulators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC010980
  • ETIM 名Built-in circulation pump
  • UNSPSC名称Circulating pumps
  • UNSPSC40151504
  • Uniclass2015コードPr_65_53
  • Uniclass2015詳細Pump products
  • MasterFormat 2014 コード22 35 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
  • UniFormatIIコードD2020
  • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution
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
5つ星のうち4.4 4.4 (8)
5つ星のうち4.1 4.1 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (7)