製品の公開
EVOSTA 3
Dab Pumps

EVOSTA 3

Google翻訳”,
アプリケーション
あらゆるタイプの家庭用冷暖房システムの水循環用の低エネルギー消費電子ポンプ。
利点
DABによる新しいEVOSTA3サーキュレーターは、機械式サーキュレーターの強度と電子式サーキュレーターの利点を兼ね備えています。
永久磁石同期モーター、周波数変換器、EEI≤0.19のエネルギー効率、保護クラスIPX5、統合ブリーディングプラグのおかげで、EVOSTA3ファミリーはこのカテゴリーで最高の製品の1つとしてランク付けされています。パフォーマンスと信頼性。 EVOSTA 3サーキュレーターの範囲は、コンパクトなサイズとオールラウンドなパフォーマンスにより、古い3速サーキュレーターの完全な代替品です。また、この製品は非常にユーザーフレンドリーで、ボタン1つで順次設定でき、必要に応じてモーターシャフトに直接アクセスしてロックを解除できます。
EVOSTA 3バージョンには、瞬間流量、瞬間ヘッド、瞬間消費電力をワットで表示するディスプレイがあります。
EVOSTA 3バージョンは、自動デガッシングの新機能も提供します。
建設の特徴
電気泳動塗装コーティングとウェットローターモーターを備えた鋳鉄製ポンプ本体。スチールモーターケーシング、テクノポリマーインペラー。汲み上げられた液体によって潤滑されたグラファイトブッシングのセラミックモーターシャフト。ステンレス鋼のローターライナー、ステーターライナーおよび閉鎖フランジ。セラミックスラストリング。
EPDMシールリングと真ちゅう製ブリーディングプラグ。
モーターの内部保護のおかげで、ポンプは過負荷保護を必要としません。
コントロールパネル
EVOSTA 3サーキュレーターの設定は、ポンプ装置のフェイシアのコントロールパネルで変更できます。ポンプには、MODEボタンをスクロールして選択できる9つの設定があります。フェイシアの3つのLEDライトが現在の設定を示します。
EVOSTA 3サーキュレーターには、次のデータを表示するディスプレイがあります。
  • 選択した曲線の頭
  • ワット単位の瞬時消費電力。
  • 瞬時ヘッド(m)
  • M3/hでの瞬間流量
仕様
  • TECHNICAL DATA Operating range: 0,4-3,3 m3/h with head up to 6,9 metres. Pumped liquid temperature range: from -10 °C to +110°C Working pressure: 10 bar (1000 kPa) Protection class: IPX5 Insulation class: F Installation: with horizontal motor axis. Standard power input:: single-phase 1x230 V~ 50/60 Hz Pumped liquid Clean, free of solids and mineral oils, non-viscous, chemically neutral, with properties similar to water (glycol max 30%).
技術仕様
  • Unique refEVOSTA-3
  • コレクションセットCirculators
  • コレクションWet Rotor Electronic Circulators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC010980
  • ETIM 名Built-in circulation pump
  • UNSPSC名称Circulating pumps
  • UNSPSC40151504
  • Uniclass2015コードPr_65_53
  • Uniclass2015詳細Pump products
  • MasterFormat 2014 コード22 35 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
  • UniFormatIIコードD2020
  • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution
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
5つ星のうち4.4 4.4 (8)
5つ星のうち4.1 4.1 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (7)