製品の公開
FEKA VS
Dab Pumps

FEKA VS

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

FekaVSおよびFekaVSLby DABは、完全にステンレス鋼で作られた水中ポンプであり、住宅建築サービスおよび商業建築サービスで下水を持ち上げるのに理想的です。ポンプの目詰まりを防ぐために逆流位置にあるマイクロキャストステンレス鋼渦インペラまたはテクノポリマーインペラは、50mmまでの固形物を処理できます。油浴中の炭化ケイ素の二重メカニカルシールによって保証された高い信頼性。 Feka VSは、固定またはモバイルインストールに適しており、フロートスイッチが統合された自動バージョンまたはフロートなしの手動バージョンで利用できます。連続使用の非同期水中モーター、特大のボールベアリングに取り付けられたローター。すべての単相バージョンに組み込まれた熱保護。 10メートルのケーブルが含まれています。 Feka VSは、EN12050-2規格に従って廃水を持ち上げることが認定されています。すべてのバージョンにハンドルがあります

仕様
  • Stainless steel submersible centrifugal pump with microcast steel liquid vortex impeller, suitable for lifting sewage and drain water in general containing solid matter with size up to 50 mm.

    AISI 304 stainless steel pump body, seal cover, motor cover, and cap with handle. Microcast steel impeller. Insulating rubber covered handle. AISI 316 stainless steel motor shaft. Double mechanical seal with interposed oil chamber (non-toxic oil) in carbon-alumina on the motor side, and silicon carbide/silicon carbide on the pump side.

    Dry, asynchronous and waterproof motor, cooled by the pumped liquid. Rotor running on permanently lubricated ball bearings, selected to ensure low noise and durability. Overcurrent protection as standard for the single-phase version, optional for the three-phase version. Permanently connected capacitor in the single-phase version. Continuous duty with liquid temperature 35 °C and completely submerged pump. The single-phase version can be supplied with float for automatic operation. 

    Power cable: 10 metre H07RN-F, with plug for the single-phase version.
    Number of poles: 2
    Max starts/hour: 20

技術仕様
  • Unique refFEKA-VS
  • コレクションセットSubmersible Pumps
  • コレクションSewage Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC010055
  • ETIM 名Submersible faeces pump
  • UNSPSC名称Sump pumps
  • UNSPSC40151512
  • Uniclass2015コードPr_65_53_96_80
  • Uniclass2015詳細Solids handling pumps
  • MasterFormat 2014 コード22 14 29.16
  • MasterFormat 2014 タイトルSubmersible Sump Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (19)
5つ星のうち4.3 4.3 (35)
5つ星のうち4.9 4.9 (7)