製品の公開
K TWIN IMPELLER
K TWIN IMPELLER
K TWIN IMPELLER
    Dab Pumps

    K TWIN IMPELLER

    5つ星のうち4.34.3(36 レビュー)
    Google翻訳”,

    水システムの加圧ユニットと圧力容器の充填を実現するために設計されたツインインペラ遠心ポンプ。
    スプリンクラーシステムやその他の一般的な給水用途に適しています。

    動作範囲:最大97メートルのヘッドで1.2から30m3/h。

    最大動作圧力: K 35/40、K 35/100、K 40/100:6バール(600kPa)。 K 45/50、K 55/50:8バール(800kPa)。

    K 55/100、K 66/100:10バール(1000 kPa)。 K 90/100、K 70/300、K 80/300、K 70/400、K 80/400:12バール(1200 kPa)。

    設置:モーターが常にポンプの上にある場合は、固定、水平、または垂直の位置。

    液体温度範囲: K 35/40、K 45/50、K 35/100、K 40/100、K 55/100:-10°Cから+50°C。
    K 55/50、K 66/100、K 90/100、K 70/300、K 80/300、K 70/400、K 80/400:-15°C〜+110°C。

    仕様
    • APPLICATIONS

      Twin-impeller centrifugal pump designed for the realisation of pressurization units in water systems and filling of pressure vessels.

      Suitable for sprinkler systems and other general water supply uses.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and motor support in cast iron.

      Technopolymer impeller.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling.

      Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      IE2 motors as standard, from 0,75 kW to 5,5 kW - IE3 ≥ 7,5 kW

    技術仕様
    • Unique refK-TWIN-IMPELLER
    • コレクションセットCentrifugal Pumps
    • コレクションCentrifugal Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Centrifugal pumps
    • UNSPSC40151503
    • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
    • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
    • OmniClassNumber23-27 17 13
    • OmniClassタイトルCentrifugal Pumps
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (8)
    5つ星のうち4.1 4.1 (10)
    5つ星のうち4.6 4.6 (7)